메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대, 물류 및 운반용 장비 등 다양한 용도에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 고체 스템 방식의 원형 구조로 이루어져 있어 대상 장비의 설치면에 안정적으로 체결할 수 있으며, 설치 후에도 체결 상태를 주기적으로 점검하여 흔들림이나 유격이 발생하지 않도록 관리하는 것이 바람직합니다. 하우징은 강판 소재의 중형 구조물로 제작되었으며, 회전 동작을 지지하는 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링이 내장되어 방향 전환이 원활하게 이루어집니다. 이러한 2회 레이스 구성은 하중을 분산시켜 주행 방향이 자주 바뀌는 환경에서도 회전 안정성을 확보하는 데 기여합니다. 휠은 직경 150mm이며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 회전 시 마찰을 최소화하고 부드러운 구동 특성을 제공합니다. 트레드는 열가소성 고무 소재로 구성되어 바닥면과의 접지 특성을 확보하며, 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되어 구조적 균형을 유지합니다. 전체 높이는 188mm로, 장비 설계 시 설치 공간과 바닥으로부터의 높이 기준을 사전에 검토하여야 하며, 문턱이나 배수구 등 주행 경로상의 장애물 높이도 함께 확인하는 것이 필요합니다. 하중 사양은 다음과 같습니다. 정적 하중은 200kg이며, 동적 하중은 3km/h 속도 조건에서 100kg입니다. 따라서 정적 하중 용량을 초과하지 않도록 설계 단계에서 안전 계수를 반영하고, 주행 중에는 동적 하중 한계를 준수하여 운용하여야 합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2477PJP150R05-28 M8/19
EAN
4031582302189
S4 자재 번호
990029364
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
60 mm
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
188 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
1.25 kg
제품명
Agila
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
볼트 장착 구멍 수량
2
피팅 유형
고체 스템 , 원형
볼트 직경
28 mm
볼트 길이
45 mm
볼트 나사산 위치
19 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
60 mm
회전 간섭
262 mm
오프셋
36 mm
회전 반경
131 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
32 mm
직경
150 mm
차체 너비
32 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)
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
부싱
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

부싱은 캐스터용 액세서리로서 부싱 줄이기 사각형 타입의 피팅을 특징으로 하며, 28mm 직경의 볼트와 호환됩니다. 이 제품은 0.05kg의 경량 무게로 설계되어 다양한 캐스터 시스템에 쉽게 통합될 수 있으며, 공간 제약이 있는 환경에서도 효율적으로 사용할 수 있습니다. 사각형 피팅 구조는 안정적인 연결을 보장하고 회전 운동 중 슬립을 방지하여 신뢰성 있는 성능을 제공합니다. 이 부싱은 산업용 및 상용 캐스터 애플리케이션에서 필수적인 구성 요소로 활용되며, 정밀한 기계 조립 및 유지보수 작업에 적합합니다.

액세서리
부싱
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

부싱은 캐스터용 액세서리로서 무게 0.04 kg의 경량 부품입니다. 이 제품은 부싱 줄이기 사각형 타입의 피팅을 특징으로 하며, 28 mm 직경의 볼트와 호환됩니다. 본 액세서리는 캐스터 시스템의 안정성과 내구성을 향상시키기 위해 설계되었으며, 정밀한 기계 공학 요구사항을 충족하는 고품질 부품입니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Agila
2471PJP150R05-28

아길라(Agila)는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 호텔·병원·식품 배달 시스템 등 다양한 산업 현장에서 사용되는 이동 부품입니다. 피팅은 고체 스템 형식이며 원형 구조로 설계되어 기존 장비의 소켓에 안정적으로 체결할 수 있습니다. 하우징은 강판과 중간 강도의 재질로 제작되었으며, 볼 레이스 2회전 구조의 스위블 베어링이 적용되어 원활한 방향 전환과 정밀한 회전 동작을 실현합니다. 휠은 직경 150mm이며 베어링에는 정밀 볼 베어링이 사용되었고, 트레드는 열가소성 고무 소재로 마감되어 바닥 충격을 흡수하고 소음을 줄입니다. 본체 소재는 폴리프로필렌 복합 재질로 가볍고 내화학성이 우수합니다. 전체 높이는 188mm로, 설치 공간이 제한된 장비에도 적용할 수 있습니다. 정하중은 200kg이며, 속도 3km/h 조건에서의 동하중은 100kg으로 규정되어 있습니다. 따라서 실제 운용 시에는 동적 하중 한계를 초과하지 않도록 주의해야 합니다.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg
변형
회전 캐스터 150 mm
회전 캐스터 150 mm
Agila
2470PJP150R05-28 M8/19

Agila 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 내구성과 조용한 작동을 실현합니다. 휠 직경은 150mm이며 전체 높이는 185mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 환경에서 활용됩니다.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg