방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Agila
주문 번호:
900000291
EAN:
4031582301465
제품 번호:
2471PJP150R05-28
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
아길라(Agila)는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 호텔·병원·식품 배달 시스템 등 다양한 산업 현장에서 사용되는 이동 부품입니다. 피팅은 고체 스템 형식이며 원형 구조로 설계되어 기존 장비의 소켓에 안정적으로 체결할 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
아길라(Agila)는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 호텔·병원·식품 배달 시스템 등 다양한 산업 현장에서 사용되는 이동 부품입니다. 피팅은 고체 스템 형식이며 원형 구조로 설계되어 기존 장비의 소켓에 안정적으로 체결할 수 있습니다. 하우징은 강판과 중간 강도의 재질로 제작되었으며, 볼 레이스 2회전 구조의 스위블 베어링이 적용되어 원활한 방향 전환과 정밀한 회전 동작을 실현합니다. 휠은 직경 150mm이며 베어링에는 정밀 볼 베어링이 사용되었고, 트레드는 열가소성 고무 소재로 마감되어 바닥 충격을 흡수하고 소음을 줄입니다. 본체 소재는 폴리프로필렌 복합 재질로 가볍고 내화학성이 우수합니다. 전체 높이는 188mm로, 설치 공간이 제한된 장비에도 적용할 수 있습니다. 정하중은 200kg이며, 속도 3km/h 조건에서의 동하중은 100kg으로 규정되어 있습니다. 따라서 실제 운용 시에는 동적 하중 한계를 초과하지 않도록 주의해야 합니다.