메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 이동성과 제동 안정성이 동시에 요구되는 다양한 용도에 적합하도록 설계되었습니다. 고정부는 직사각형형 플레이트를 채택하였으며, 이 플레이트는 장비 바닥 또는 프레임에 견고하게 체결되도록 구성되어 있습니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 충격과 변형에 대한 내구성을 확보하였고, 회전 동작을 지지하기 위해 볼 레이스 2회 구조의 스위벨 베어링이 적용되었습니다. 이 구조는 방향 전환 시 부드럽고 정확한 회전 특성을 제공합니다. 휠은 지름 150 mm이며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 낮은 마찰과 원활한 회전을 구현합니다. 트레드는 열가소성 고무로 제작되어 바닥면과의 접지력과 안정적인 주행 성능을 높였으며, 휠 본체는 폴리프로필렌 소재를 사용하여 경량성을 확보하였습니다. 전체 높이는 185 mm로, 설치 공간이 제한된 장비에도 적용이 가능합니다. 정적 하중 용량은 200 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동적 하중 용량은 100 kg입니다. 정적 하중은 정지 상태에서 허용되는 최대 하중이며, 동적 하중은 이동 중 안전하게 지지할 수 있는 하중 기준이므로, 설계 시 두 값을 구분하여 적용해야 합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2477PJP150P50
EAN
4031582050691
S4 자재 번호
990006886
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
60 mm
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
185 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
1.02 kg
제품명
Agila
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
8.5 mm
플레이트 홀 길이(최대)
51.5 mm
플레이트 홀 길이(최소)
46.5 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
61.5 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
56 mm
플레이트 길이
77 mm
플레이트 너비
67 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
60 mm
회전 간섭
262 mm
오프셋
36 mm
회전 반경
131 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
32 mm
직경
150 mm
차체 너비
32 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)
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
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Agila
2471PJP150P50

Agila는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 바닥 위에서 방향 전환이 자유롭고 필요 시 진행 방향을 고정할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태의 직사각형 플레이트 대신 직사각형 형태의 플레이트 구조가 아닌, 직사각형 플레이트 형태인 직사각형 플레이트 구조가 아닌 직사각형 플레이트 형태를 채택하고 있으므로 이를 바로잡아 설명하면 다음과 같습니다. 피팅은 직사각형 플레이트형 구조로서 설치면과 밀착되어 고정 하중을 안정적으로 분산합니다. 하우징은 강판과 중간 두께의 강재로 제작되어 구조적 강성과 내충격성을 확보하였으며, 회전부에는 볼 레이스 2회 구조의 스위벨 베어링이 적용되어 원활하고 정밀한 방향 전환을 가능하게 합니다. 휠은 직경 150 mm이며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 회전 마찰을 최소화하고, 트레드는 열가소성 고무 소재로 바닥 충격을 흡수하고 소음을 줄이며, 본체는 폴리프로필렌 복합 소재로 경량성과 내화학성을 갖추고 있습니다. 제품의 전체 높이는 185 mm입니다. 정하중은 200 kg이며, 3 km/h 속도에서의 동하중은 100 kg입니다. 본 제품은 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등에 적용하기에 적합합니다.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
변형
회전 캐스터 150 mm
회전 캐스터 150 mm
Agila
2470PJP150P50

Agila 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 우수한 내구성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 150mm이고 전체 높이는 185mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
변형
고정 캐스터 150 mm
고정 캐스터 150 mm
Agila
2478PJP150P50

Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 중재질의 견고한 하우징으로 구성되어 있습니다. 휠은 150mm의 직경을 가지며, 정밀 볼 베어링을 장착하고 있어 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠의 트레드는 열가소성 고무 재질로 제작되어 내구성과 안정성을 보장하며, 다양한 바닥 환경에서 우수한 접지력을 발휘합니다. 제품의 전체 높이는 185mm이며, 정적 하중 용량은 200kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 100kg입니다. 이 캐스터는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업용 환경에서 안정적으로 사용될 수 있습니다.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg