방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Agila
EAN:
4031582301458
제품 번호:
2471PJP150P50
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
Agila는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 바닥 위에서 방향 전환이 자유롭고 필요 시 진행 방향을 고정할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태의 직사각형 플레이트 대신 직사각형 형태의 플레이트 구...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 바닥 위에서 방향 전환이 자유롭고 필요 시 진행 방향을 고정할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태의 직사각형 플레이트 대신 직사각형 형태의 플레이트 구조가 아닌, 직사각형 플레이트 형태인 직사각형 플레이트 구조가 아닌 직사각형 플레이트 형태를 채택하고 있으므로 이를 바로잡아 설명하면 다음과 같습니다. 피팅은 직사각형 플레이트형 구조로서 설치면과 밀착되어 고정 하중을 안정적으로 분산합니다. 하우징은 강판과 중간 두께의 강재로 제작되어 구조적 강성과 내충격성을 확보하였으며, 회전부에는 볼 레이스 2회 구조의 스위벨 베어링이 적용되어 원활하고 정밀한 방향 전환을 가능하게 합니다. 휠은 직경 150 mm이며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 회전 마찰을 최소화하고, 트레드는 열가소성 고무 소재로 바닥 충격을 흡수하고 소음을 줄이며, 본체는 폴리프로필렌 복합 소재로 경량성과 내화학성을 갖추고 있습니다. 제품의 전체 높이는 185 mm입니다. 정하중은 200 kg이며, 3 km/h 속도에서의 동하중은 100 kg입니다. 본 제품은 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등에 적용하기에 적합합니다.