메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 사용하여 내구성을 향상시켰습니다. 휠 직경은 150mm이고 전체 높이는 185mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg이며, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 환경에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2477PJO150P50
EAN
4031582302066
S4 자재 번호
990029491
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
60 mm
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
185 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.98 kg
제품명
Agila
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
8.5 mm
플레이트 홀 길이(최대)
51.5 mm
플레이트 홀 길이(최소)
46.5 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
61.5 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
56 mm
플레이트 길이
77 mm
플레이트 너비
67 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
60 mm
회전 간섭
262 mm
오프셋
36 mm
회전 반경
131 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
32 mm
직경
150 mm
차체 너비
32 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
플레인 베어링
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)
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
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Agila
2471PJO150P50

Agila 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 우수한 내구성과 바닥 보호 기능을 갖추고 있으며, 플레인 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 150mm이고 전체 높이는 185mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 환경에서 활용됩니다.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
변형
회전 캐스터 150 mm
회전 캐스터 150 mm
Agila
2470PJO150P50

Agila 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 우수한 내구성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 플레인 베어링이 적용되어 있습니다. 휠 직경은 150mm이고 전체 높이는 185mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
변형
고정 캐스터 150 mm
고정 캐스터 150 mm
Agila
2478PJO150P50

Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 중재질의 견고한 하우징에 볼 레이스 2회 스위블 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 150mm의 직경을 가지며, 플레인 베어링으로 지지되고 열가소성 고무 트레드 재질로 제작되어 폴리프로필렌 휠 본체와 함께 우수한 내구성과 안정성을 제공합니다. 전체 높이는 185mm이며, 정적 하중 용량은 200kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 100kg의 성능을 발휘합니다. 이 캐스터는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 시설에서의 광범위한 응용에 적합하도록 설계되었습니다.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg