고정 캐스터 150 mm
Agila
주문 번호:
990029492
EAN:
4031582302394
제품 번호:
2478PJO150P50
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 중재질의 견고한 하우징으로 제작되어 내구성과 안정성을 보장합니다. 휠은 150mm의 직경을 가지며, 플레인 베어링을 채용하여 부드러운 회전 성능을 제공하고, 열가...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 중재질의 견고한 하우징으로 제작되어 내구성과 안정성을 보장합니다. 휠은 150mm의 직경을 가지며, 플레인 베어링을 채용하여 부드러운 회전 성능을 제공하고, 열가소성 고무 트레드 재질로 마감되어 바닥면 보호 및 우수한 그립감을 실현합니다. 전체 높이는 185mm로 설계되어 다양한 장비에 최적의 설치 높이를 제공합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 100kg으로 명시되어 있어 안정적인 운영 조건을 정의합니다. 본 캐스터는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료, 식음료, 소매 및 청소 산업 분야에서 광범위하게 적용되며, 이동식 장비의 신뢰성 있는 이동 솔루션으로 활용됩니다.