토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Agila
EAN:
4031582326239
제품 번호:
2477DIK150R47-32-35
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등에 적용되는 제품입니다. 피팅은 합성 흠착기, 정사각형 타입...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등에 적용되는 제품입니다. 피팅은 합성 흠착기, 정사각형 타입으로 구성되어 있으며, 주문 시 필요한 플레이트 내경을 표시해 주시기 바랍니다. 하우징은 강판 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 구조를 적용하여 방향 전환이 부드럽고 정밀하게 이루어집니다. 휠은 직경 150 mm이며, 볼 베어링 방식으로 설계되었고, 트레드는 단단한 고무 비표시 재질인 단단한 고무 비표시(Solid non-marking rubber) 소재로 마감되어 바닥 손상을 최소화합니다. 제품의 전체 높이는 188 mm입니다. 정하중 용량은 200 kg이며, 3 km/h 속도 기준 동하중 용량은 100 kg입니다. 본 제품은 설치 환경과 사용 조건에 맞추어 안정적인 하중 지지 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
핸들 세트