토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Agila
주문 번호:
990030775
EAN:
4031582301946
제품 번호:
2477DIK150R05-28 M8/19
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 필요에 따라 방향 전환 기능과 위치 고정 기능을 함께 제공하는 이동 부품입니다. 피팅은 고체 스템 형식이며 원형 구조로 설계되어 상부 구조물에 체결되는 연결부 역할을 합니다. 하우...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 필요에 따라 방향 전환 기능과 위치 고정 기능을 함께 제공하는 이동 부품입니다. 피팅은 고체 스템 형식이며 원형 구조로 설계되어 상부 구조물에 체결되는 연결부 역할을 합니다. 하우징은 강판, 중 등급 소재로 제작되며, 회전 동작을 지지하기 위해 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링이 적용되어 하중이 걸린 상태에서도 부드러운 방향 전환이 가능하도록 구성되어 있습니다. 휠은 직경 150 mm이며 콘 볼 베어링으로 지지되고, 트레드 면에는 단단한 고무 비표시 소재가 사용되어 바닥면에 자국을 남기지 않도록 고려되었습니다. 휠 본체 역시 강판 소재로 이루어져 구조적 강성을 확보합니다. 전체 높이는 188 mm로, 설치 공간의 높이 제약이 있는 장비에도 적용할 수 있는 치수를 갖추고 있습니다. 정적 하중 용량은 200 kg이며, 동적 하중 용량은 3 km/h 속도 조건에서 100 kg입니다. 따라서 이동 중에는 정격 동적 하중을 초과하지 않도록 관리해야 하며, 정지 상태의 하중은 정적 하중 기준을 준수해야 합니다. 본 제품은 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합합니다.