메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 강판 본체에 단단한 고무 비표시 트레드 소재를 사용하고, 콘 볼 베어링을 장착하여 내구성을 향상시켰습니다. 휠 직경은 150mm이며, 전체 높이는 188mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2470DIK150R05-28
EAN
4031582300680
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
188 mm
온도 범위(최대)
85 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
1.62 kg
제품명
Agila
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
고체 스템 , 원형
볼트 직경
28 mm
볼트 길이
45 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
240 mm
오프셋
45 mm
회전 반경
120 mm
휠
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
강판
트레드 재질
단단한 고무 비표시
트레드 폭
32 mm
직경
150 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
콘 볼 베어링
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
휠 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 강철 재질의 휠로서, 단단한 고무 비표시 트레드를 갖추고 있습니다. 본 제품의 외경은 125mm이며, 트레드 폭은 32mm입니다. 허브 길이는 36mm이고, 액슬 구멍의 지름은 8mm로 표준화되어 있습니다. 콘 볼 베어링을 장착하여 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 100kg입니다. 본 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 응용 분야에 적합합니다.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
액세서리
부싱
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

부싱은 캐스터용 액세서리로서 부싱 줄이기 사각형 타입의 피팅을 특징으로 하며, 28mm 직경의 볼트와 호환됩니다. 이 제품은 0.05kg의 경량 무게로 설계되어 다양한 캐스터 시스템에 쉽게 통합될 수 있으며, 공간 제약이 있는 환경에서도 효율적으로 사용할 수 있습니다. 사각형 피팅 구조는 안정적인 연결을 보장하고 회전 운동 중 슬립을 방지하여 신뢰성 있는 성능을 제공합니다. 이 부싱은 산업용 및 상용 캐스터 애플리케이션에서 필수적인 구성 요소로 활용되며, 정밀한 기계 조립 및 유지보수 작업에 적합합니다.

액세서리
부싱
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

부싱은 캐스터용 액세서리로서 무게 0.04 kg의 경량 부품입니다. 이 제품은 부싱 줄이기 사각형 타입의 피팅을 특징으로 하며, 28 mm 직경의 볼트와 호환됩니다. 본 액세서리는 캐스터 시스템의 안정성과 내구성을 향상시키기 위해 설계되었으며, 정밀한 기계 공학 요구사항을 충족하는 고품질 부품입니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Agila
2471DIK150R05-28

Agila는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 운반 장비의 이동성과 정위치 고정 성능을 동시에 요구하는 환경을 위해 설계된 제품입니다. 피팅은 고체 스템(고체 스템, 원형) 방식으로 구성되어 있어 장착 부위에 견고하게 결합되며, 원형 스템 형상은 설치 방향에 관계없이 안정적인 체결과 우수한 하중 전달 특성을 제공합니다. 하우징은 강판 및 중 등급 재질로 제작되어 구조적 강성과 내구성을 확보하였고, 선회부에는 볼 레이스 2회 구조가 적용되어 회전 저항을 줄이고 방향 전환 시 원활하고 정밀한 동작을 구현합니다. 휠은 직경 150 mm이며, 콘 볼 베어링(콘 볼 베어링)을 적용하여 축 방향과 반경 방향의 하중을 효율적으로 분산합니다. 트레드는 단단한 고무 비표시 소재로 구성되어 바닥면 마찰 특성을 확보하는 동시에 바닥 표면에 흔적을 남기지 않도록 설계되었습니다. 휠 본체는 강판으로 제작되어 반복적인 하중과 충격에도 형상 변형을 최소화합니다. 제품의 전체 높이는 188 mm로, 바닥과 장비 하부 사이의 설치 공간이 제한된 구조에서도 적용이 가능하며, 장비의 무게중심과 높이 설계를 검토할 때 기준값으로 활용할 수 있습니다. 정적 하중 용량은 200 kg이며, 정지 상태에서 해당 하중을 안전하게 지지할 수 있습니다. 동적 하중 용량은 100 kg이며, 3 km/h의 속도로 이동할 때 적용되는 기준값입니다. 설계 시에는 실제 운용 속도와 충격 조건을 고려하여 여유 계수를 적용하는 것이 권장됩니다. 이 제품은 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 분야에 적합하며, 특히 잦은 방향 전환과 정밀한 위치 조정이 요구되는 환경에서 효과적으로 활용될 수 있습니다.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Agila
2477DIK150R05-28 M8/19

Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 필요에 따라 방향 전환 기능과 위치 고정 기능을 함께 제공하는 이동 부품입니다. 피팅은 고체 스템 형식이며 원형 구조로 설계되어 상부 구조물에 체결되는 연결부 역할을 합니다. 하우징은 강판, 중 등급 소재로 제작되며, 회전 동작을 지지하기 위해 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링이 적용되어 하중이 걸린 상태에서도 부드러운 방향 전환이 가능하도록 구성되어 있습니다. 휠은 직경 150 mm이며 콘 볼 베어링으로 지지되고, 트레드 면에는 단단한 고무 비표시 소재가 사용되어 바닥면에 자국을 남기지 않도록 고려되었습니다. 휠 본체 역시 강판 소재로 이루어져 구조적 강성을 확보합니다. 전체 높이는 188 mm로, 설치 공간의 높이 제약이 있는 장비에도 적용할 수 있는 치수를 갖추고 있습니다. 정적 하중 용량은 200 kg이며, 동적 하중 용량은 3 km/h 속도 조건에서 100 kg입니다. 따라서 이동 중에는 정격 동적 하중을 초과하지 않도록 관리해야 하며, 정지 상태의 하중은 정적 하중 기준을 준수해야 합니다. 본 제품은 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합합니다.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg