토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Agila stainless
주문 번호:
990037177
EAN:
4031582350364
제품 번호:
7477PJO125P51
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
Agila stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템과 전문 청소 카트에 적용되도록 설계된 제품입니다. 고정부는 직사각형 플레이트 타입으로 구성되어 카트 프레임에 안정적으로 결합되...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템과 전문 청소 카트에 적용되도록 설계된 제품입니다. 고정부는 직사각형 플레이트 타입으로 구성되어 카트 프레임에 안정적으로 결합되며, 설치 면에 하중을 균일하게 분산하는 구조를 갖추고 있습니다. 하우징은 중형 등급의 스테인리스 스틸로 제작되어 내식성과 내구성을 확보하였으며, 내부에는 볼 레이스 2회 구조의 선회 베어링이 적용되어 방향 전환 시 부드럽고 정밀한 회전 특성을 제공합니다. 선회 구조는 하중 방향에 관계없이 원활한 회전을 보장하며, 하우징과 베어링 사이의 결합부는 정밀 가공되어 유격을 최소화합니다. 휠은 직경 125 mm 규격으로 설계되었으며, 회전 부품에는 플레인 베어링이 적용되어 마찰을 줄이고 장기간 사용 시에도 안정적인 주행 성능을 유지합니다. 트레드는 열가소성 고무 소재로 구성되어 바닥 충격 흡수와 소음 저감에 기여하며, 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되어 경량성과 내화학성을 동시에 확보합니다. 제품의 전체 높이는 160 mm이며, 이는 카트 바닥과 캐스터 상단 간 간격을 기준으로 측정된 값이므로 설치 전 구조물의 여유 공간을 반드시 확인해야 합니다. 정적 하중 용량은 200 kg으로, 정지 상태에서 지지 가능한 최대 하중을 의미하며, 3 km/h 속도 조건에서의 동적 하중 용량은 100 kg으로 규정되어 있습니다. 따라서 사용 시 허용 하중을 초과하지 않도록 주의하고, 이동 속도와 적재량을 설계 기준에 맞춰 관리하는 것이 필요합니다.
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
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품