메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Agila stainless 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 중형 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합하고 플레인 베어링을 장착하여 우수한 내구성과 조용한 작동을 실현하며, 휠 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 160mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h), 정적 하중 200kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 전문 청소 카트 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
7470PJO125P51
EAN
4031582350340
S4 자재 번호
990037176
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
60 mm
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
160 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.68 kg
제품명
Agila stainless
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
50 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
75 mm
플레이트 길이
95 mm
플레이트 너비
70 mm
하우징
색상
스테인리스 스틸
Fork 외형
다양한
주택 자재
스테인리스 스틸, 중형
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
60 mm
회전 간섭
207 mm
오프셋
41 mm
회전 반경
103.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
32 mm
직경
125 mm
차체 너비
32 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
플레인 베어링
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)
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
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Agila stainless
7477PJO125P51

Agila stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템과 전문 청소 카트에 적용되도록 설계된 제품입니다. 고정부는 직사각형 플레이트 타입으로 구성되어 카트 프레임에 안정적으로 결합되며, 설치 면에 하중을 균일하게 분산하는 구조를 갖추고 있습니다. 하우징은 중형 등급의 스테인리스 스틸로 제작되어 내식성과 내구성을 확보하였으며, 내부에는 볼 레이스 2회 구조의 선회 베어링이 적용되어 방향 전환 시 부드럽고 정밀한 회전 특성을 제공합니다. 선회 구조는 하중 방향에 관계없이 원활한 회전을 보장하며, 하우징과 베어링 사이의 결합부는 정밀 가공되어 유격을 최소화합니다. 휠은 직경 125 mm 규격으로 설계되었으며, 회전 부품에는 플레인 베어링이 적용되어 마찰을 줄이고 장기간 사용 시에도 안정적인 주행 성능을 유지합니다. 트레드는 열가소성 고무 소재로 구성되어 바닥 충격 흡수와 소음 저감에 기여하며, 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되어 경량성과 내화학성을 동시에 확보합니다. 제품의 전체 높이는 160 mm이며, 이는 카트 바닥과 캐스터 상단 간 간격을 기준으로 측정된 값이므로 설치 전 구조물의 여유 공간을 반드시 확인해야 합니다. 정적 하중 용량은 200 kg으로, 정지 상태에서 지지 가능한 최대 하중을 의미하며, 3 km/h 속도 조건에서의 동적 하중 용량은 100 kg으로 규정되어 있습니다. 따라서 사용 시 허용 하중을 초과하지 않도록 주의하고, 이동 속도와 적재량을 설계 기준에 맞춰 관리하는 것이 필요합니다.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg