메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Agila stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 코이터링 카트 및 식사 배달 시스템과 전문 청소 카트에 적용하도록 설계된 이동 부품입니다. 고정 방식은 볼트홀 타입이며, 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사를 사용해 장착할 수 있어 설치 조건에 대한 제약이 적습니다. 장착 시에는 캐스터 본체가 프레임에 직접 체결되므로 체결 상태를 주기적으로 점검하는 것이 권장됩니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 중형 소재로 제작되어 내식성과 구조 강성의 균형을 고려하였으며, 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 방향 전환 시 원활한 회전 특성을 제공합니다. 휠의 직경은 125 mm이며, 베어링은 플레인 베어링 방식을 채택하였습니다. 트레드는 열가소성 고무 소재로 구성되어 바닥면과의 접지 특성을 확보하고 주행 시 소음 저감에 기여하며, 휠 본체는 폴리프로필렌으로 제작되어 경량 구조와 내화학성을 갖추고 있습니다. 제품의 전체 높이는 160 mm이므로, 설치 공간을 산정할 때 이 치수를 기준으로 프레임 간극과 바닥 기준선을 반드시 확인해야 합니다. 하중 사양으로 정하중은 200 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 정격 동하중은 100 kg입니다. 정하중 한계를 초과하는 조건에서는 사용하지 않아야 하며, 동하중 조건에서는 이동 속도와 충격 하중을 고려하여 설계 여유를 충분히 확보해야 합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
7477PJO125P30-13
EAN
4031582350357
S4 자재 번호
990036332
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
60 mm
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
160 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.77 kg
제품명
Agila stainless
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
힌트
캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다.
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
13 mm
하우징
색상
스테인리스 스틸
Fork 외형
다양한
주택 자재
스테인리스 스틸, 중형
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
60 mm
회전 간섭
262 mm
오프셋
41 mm
회전 반경
131 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
32 mm
직경
125 mm
차체 너비
32 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
플레인 베어링
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)
핸들 세트
힌트
캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다.
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
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 125 mm
회전 캐스터 125 mm
Agila stainless
7470PJO125P30-13

Agila stainless 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 채택하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 중형 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합하고 플레인 베어링을 장착하여 안정적인 주행을 보장하며, 휠 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 160mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h), 정적 하중 200kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 전문 청소 카트 등의 용도에 최적화되어 있습니다.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg