메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Agila stainless 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 채택하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 중형 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합하고 플레인 베어링을 장착하여 안정적인 주행을 보장하며, 휠 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 160mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h), 정적 하중 200kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 전문 청소 카트 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
7470PJO125P30-13
EAN
4031582350333
S4 자재 번호
990036328
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
60 mm
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
160 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.61 kg
제품명
Agila stainless
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
힌트
캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다.
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
13 mm
하우징
색상
스테인리스 스틸
Fork 외형
다양한
주택 자재
스테인리스 스틸, 중형
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
60 mm
회전 간섭
207 mm
오프셋
41 mm
회전 반경
103.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
32 mm
직경
125 mm
차체 너비
32 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
플레인 베어링
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)
핸들 세트
힌트
캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다.
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
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Agila stainless
7477PJO125P30-13

Agila stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 코이터링 카트 및 식사 배달 시스템과 전문 청소 카트에 적용하도록 설계된 이동 부품입니다. 고정 방식은 볼트홀 타입이며, 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사를 사용해 장착할 수 있어 설치 조건에 대한 제약이 적습니다. 장착 시에는 캐스터 본체가 프레임에 직접 체결되므로 체결 상태를 주기적으로 점검하는 것이 권장됩니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 중형 소재로 제작되어 내식성과 구조 강성의 균형을 고려하였으며, 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 방향 전환 시 원활한 회전 특성을 제공합니다. 휠의 직경은 125 mm이며, 베어링은 플레인 베어링 방식을 채택하였습니다. 트레드는 열가소성 고무 소재로 구성되어 바닥면과의 접지 특성을 확보하고 주행 시 소음 저감에 기여하며, 휠 본체는 폴리프로필렌으로 제작되어 경량 구조와 내화학성을 갖추고 있습니다. 제품의 전체 높이는 160 mm이므로, 설치 공간을 산정할 때 이 치수를 기준으로 프레임 간극과 바닥 기준선을 반드시 확인해야 합니다. 하중 사양으로 정하중은 200 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 정격 동하중은 100 kg입니다. 정하중 한계를 초과하는 조건에서는 사용하지 않아야 하며, 동하중 조건에서는 이동 속도와 충격 하중을 고려하여 설계 여유를 충분히 확보해야 합니다.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg