메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Galea는 토타락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 다양한 산업 및 상업 환경에서 이동성과 제어성을 동시에 제공하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태의 직사각형 플레이트 형식이 아닌 직사각형 형태의 플레이트 구조로 구성되며, 설치 면에 안정적으로 고정할 수 있도록 설계되었습니다. 하우징은 폴리아미드 재질로 제작되어 경량성과 내충격성을 확보하였으며, 두 개의 볼 레이스를 적용하여 360도 회전 동작을 원활하게 지원합니다. 휠은 직경 125 mm이며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 낮은 마찰로 부드러운 주행을 구현합니다. 트레드는 열가소성 고무 재질로 되어 있으며 전기 전도성을 갖추고 있어 정전기 방전이 요구되는 환경에 적합합니다. 휠 본체는 폴리프로필렌 재질로 제작되며 역시 전기 전도성을 가집니다. 제품의 전체 높이는 163 mm입니다. 정적 하중 용량은 200 kg이며, 속도 3 km/h 조건에서의 동적 하중 용량은 100 kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등에 활용할 수 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5077YGP125P60-90x70
EAN
4031582353525
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
163 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.41 kg
제품명
Galea
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
8 mm
플레이트 홀 길이(최대)
70 mm
플레이트 홀 길이(최소)
60 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
55 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
50 mm
플레이트 길이
90 mm
플레이트 너비
70 mm
하우징
Fork 외형
닫힘
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
205 mm
오프셋
40 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌, 전기 전도성
트레드 재질
열가소성 고무, 전기 전도성
트레드 폭
30 mm
직경
125 mm
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
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
표준 준수
식품 산업 적용 가능 (Lerpac 승인)
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 125 mm
회전 캐스터 125 mm
Galea
5070YGP125P60-90x70

Galea 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 직경 125mm로 설계되었으며, 폴리프로필렌 전기 전도성 휠 바디와 열가소성 고무 전기 전도성 트레드 소재를 결합하여 우수한 내구성과 정전기 방지 기능을 제공합니다. 정밀 볼 베어링이 적용되어 부드러운 주행성능을 보장합니다. 전체 높이는 163mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 최적화되어 있습니다.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Galea
5071YGP125P60-90x70

Galea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 이동 장비에 적용할 수 있도록 설계된 이동 부품입니다. 본 제품의 피팅은 직사각형 플레이트 형태로 구성되어 있어 대상 구조물의 하부 면에 간단하고 견고하게 체결할 수 있으며, 설치 면적을 최소화하면서도 안정적인 고정 상태를 유지합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되어 경량성과 내구성을 함께 고려하였고, 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 방향 전환 시 부드럽고 원활한 회전 동작을 지원합니다. 휠은 직경 125 mm의 규격으로 설계되었으며, 내부에는 정밀 볼 베어링이 적용되어 회전 저항을 낮추고 주행 안정성을 높입니다. 방향 잠금 장치를 작동하면 휠의 방향이 고정되어 직진 주행 시에도 흔들림을 줄일 수 있습니다. 트레드는 전기 전도성을 갖춘 열가소성 고무로 제작되어 바닥면과의 마찰 특성을 확보하며, 휠 본체는 전기 전도성 폴리프로필렌 소재를 사용하여 경량화를 도모하였습니다. 제품의 전체 높이는 163 mm이며, 설치 공간의 높이 제약이 있는 환경에서도 적용이 가능합니다. 하중 사양으로는 정적 하중 용량이 200 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동적 하중 용량은 100 kg으로 규정되어 있으므로, 설계 시 이동 중 부하와 정지 상태의 하중을 각각 고려하여 제품을 선정하시기 바랍니다.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg