방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Galea
EAN:
4031582353563
제품 번호:
5071YGP125P60-90x70
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Galea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 이동 장비에 적용할 수 있도록 설계된 이동 부품입니다. 본 제품의 피팅은 직사각형 플레이트 형태로 구성...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Galea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 이동 장비에 적용할 수 있도록 설계된 이동 부품입니다. 본 제품의 피팅은 직사각형 플레이트 형태로 구성되어 있어 대상 구조물의 하부 면에 간단하고 견고하게 체결할 수 있으며, 설치 면적을 최소화하면서도 안정적인 고정 상태를 유지합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되어 경량성과 내구성을 함께 고려하였고, 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 방향 전환 시 부드럽고 원활한 회전 동작을 지원합니다. 휠은 직경 125 mm의 규격으로 설계되었으며, 내부에는 정밀 볼 베어링이 적용되어 회전 저항을 낮추고 주행 안정성을 높입니다. 방향 잠금 장치를 작동하면 휠의 방향이 고정되어 직진 주행 시에도 흔들림을 줄일 수 있습니다. 트레드는 전기 전도성을 갖춘 열가소성 고무로 제작되어 바닥면과의 마찰 특성을 확보하며, 휠 본체는 전기 전도성 폴리프로필렌 소재를 사용하여 경량화를 도모하였습니다. 제품의 전체 높이는 163 mm이며, 설치 공간의 높이 제약이 있는 환경에서도 적용이 가능합니다. 하중 사양으로는 정적 하중 용량이 200 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동적 하중 용량은 100 kg으로 규정되어 있으므로, 설계 시 이동 중 부하와 정지 상태의 하중을 각각 고려하여 제품을 선정하시기 바랍니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
표준 준수
식품 산업 적용 가능 (Lerpac 승인)