메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편물 처리 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 광범위한 산업 분야에 적용할 수 있도록 설계되었습니다. 피팅은 볼트홀 타입으로 구성되어 있으며, 볼트 체결을 통해 설치 대상 구조물에 견고하게 고정됩니다. 하우징은 강판 및 무거움 등급의 소재로 제작되어 구조적 안정성을 확보하였고, 회전부에는 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링이 적용되어 방향 전환이 원활하게 이루어집니다. 휠은 직경 125 mm이며 롤러 베어링을 채택하여 주행 시 마찰을 줄였습니다. 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 일관된 주행 특성을 제공하고, 휠 본체는 폴리아미드로 제작되었습니다. 제품의 전체 높이는 155 mm이며, 설치 공간과 높이 제약을 사전에 검토하는 것이 필요합니다. 하중 사양으로 정적 하중 용량은 250 kg이며, 이는 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 의미합니다. 동적 하중 용량은 4 km/h 속도에서 125 kg으로, 주행 상태에서는 정적 용량보다 낮은 값을 기준으로 설계해야 합니다. 따라서 실제 운용 시에는 정격 하중을 초과하지 않도록 주의하고, 주행 속도와 하중 조건을 함께 고려하여 적용해야 합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
3477UOJ125P30-13
EAN
4031582381528
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
125 kg
정지 중 하중용량
250 kg
총높이
155 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
1.17 kg
제품명
Alpha
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
13 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 무거움
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
242 mm
오프셋
40 mm
회전 반경
121 mm
휠
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
40 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
너트로 고정
베어링
롤러 베어링
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
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 125 mm
회전 캐스터 125 mm
Alpha
3470UOJ125P30-13

Alpha 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 차체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 롤러 베어링을 장착하여 부드러운 주행을 보장합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 155mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 125kg, 정적 하중 용량은 250kg입니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.

125 mm
155 mm
125 kg
125 mm
155 mm
125 kg