메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 차체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 롤러 베어링을 장착하여 부드러운 주행을 보장합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 155mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 125kg, 정적 하중 용량은 250kg입니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
3470UOJ125P30-13
EAN
4031582381443
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
125 kg
정지 중 하중용량
250 kg
총높이
155 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.99 kg
제품명
Alpha
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
13 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 무거움
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
205 mm
오프셋
40 mm
회전 반경
102.5 mm
휠
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
40 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
너트로 고정
베어링
롤러 베어링
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
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Alpha
3477UOJ125P30-13

Alpha는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편물 처리 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 광범위한 산업 분야에 적용할 수 있도록 설계되었습니다. 피팅은 볼트홀 타입으로 구성되어 있으며, 볼트 체결을 통해 설치 대상 구조물에 견고하게 고정됩니다. 하우징은 강판 및 무거움 등급의 소재로 제작되어 구조적 안정성을 확보하였고, 회전부에는 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링이 적용되어 방향 전환이 원활하게 이루어집니다. 휠은 직경 125 mm이며 롤러 베어링을 채택하여 주행 시 마찰을 줄였습니다. 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 일관된 주행 특성을 제공하고, 휠 본체는 폴리아미드로 제작되었습니다. 제품의 전체 높이는 155 mm이며, 설치 공간과 높이 제약을 사전에 검토하는 것이 필요합니다. 하중 사양으로 정적 하중 용량은 250 kg이며, 이는 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 의미합니다. 동적 하중 용량은 4 km/h 속도에서 125 kg으로, 주행 상태에서는 정적 용량보다 낮은 값을 기준으로 설계해야 합니다. 따라서 실제 운용 시에는 정격 하중을 초과하지 않도록 주의하고, 주행 속도와 하중 조건을 함께 고려하여 적용해야 합니다.

125 mm
155 mm
125 kg
125 mm
155 mm
125 kg