토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Agila
주문 번호:
990006089
EAN:
4031582342789
제품 번호:
2477DYK125P30-11
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 바닥 위에서 방향 전환과 이동을 모두 안정적으로 수행할 수 있도록 설계된 제품이며 다양한 산업 및 의료 환경에서 사용하기에 적합한 구조를 갖추고 있습니다. 장착부는 볼트홀 타입으로...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 바닥 위에서 방향 전환과 이동을 모두 안정적으로 수행할 수 있도록 설계된 제품이며 다양한 산업 및 의료 환경에서 사용하기에 적합한 구조를 갖추고 있습니다. 장착부는 볼트홀 타입으로 구성되어 있으며, 캐스터 본체는 길이에 관계없이 표준 나사를 사용하여 장착할 수 있으므로 기존 설비에 대한 호환성이 높고 설치 작업이 간편합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되었으며, 재질 등급은 중(中)으로 분류되어 일상적인 운반 작업과 반복적인 사용 환경에서도 충분한 내구성을 확보합니다. 하우징에는 볼 레이스 2회 구조의 선회 베어링이 적용되어 축 방향 회전이 원활하게 이루어지며, 이를 통해 좁은 공간에서도 정밀한 방향 전환이 가능합니다. 휠은 직경 125 mm로 설계되었으며, 콘 볼 베어링을 적용하여 하중을 효율적으로 분산하고 회전 저항을 최소화합니다. 트레드는 단단한 고무 소재의 검은색 제품으로, 전기 전도성을 갖추고 있어 정전기 발생을 억제하는 환경에 활용할 수 있습니다. 휠 본체는 강판으로 제작되어 구조적 강도를 확보하고 있습니다. 전체 높이는 160 mm이며, 설치 공간의 높이 제약을 고려할 때 이 치수를 기준으로 계획하시기 바랍니다. 정하중은 200 kg이며, 정지 상태에서 허용되는 최대 하중을 의미합니다. 동하중은 100 kg이며, 속도 3 km/h 조건에서 적용되는 기준 하중으로, 3 km/h 이하의 저속 이동 상황을 기준으로 산정된 값이므로 설계 시 이 조건을 반드시 고려해야 합니다. 적용 분야는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
핸들 세트
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전