메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila 회전 캐스터는 볼트홀 방식의 장착 구조를 갖추고 있으며, 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강철 재질의 중형으로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 구조의 회전 베어링을 탑재하여 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 직경 125mm의 단단한 고무 검은색 재질로 제작되었으며, 전기 전도성을 갖추고 있어 정전기 방전이 필요한 환경에서도 안전하게 사용할 수 있습니다. 휠의 몸체는 강철로 구성되어 있으며, 콘 볼 베어링을 장착하여 안정적인 회전을 보장합니다. 전체 높이는 160mm이며, 정적 하중 용량은 200kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 100kg으로 설계되었습니다. 본 제품은 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2470DYK125P30-11
EAN
4031582341720
S4 자재 번호
990006085
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
60 mm
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
160 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
1.03 kg
제품명
Agila
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
힌트
캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다.
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
11 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
60 mm
회전 간섭
207 mm
오프셋
41 mm
회전 반경
103.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
강판
트레드 재질
단단한 고무 검은색, 전기 전도성
트레드 폭
32 mm
직경
125 mm
차체 너비
32 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
콘 볼 베어링
휠 색상
파란색 부동태화
핸들 세트
힌트
캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다.
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

휠 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 강철 재질의 휠로서, 단단한 고무 비표시 트레드를 갖추고 있습니다. 본 제품의 외경은 125mm이며, 트레드 폭은 32mm입니다. 허브 길이는 36mm이고, 액슬 구멍의 지름은 8mm로 표준화되어 있습니다. 콘 볼 베어링을 장착하여 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 100kg입니다. 본 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 응용 분야에 적합합니다.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Agila
2477DYK125P30-11

Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 바닥 위에서 방향 전환과 이동을 모두 안정적으로 수행할 수 있도록 설계된 제품이며 다양한 산업 및 의료 환경에서 사용하기에 적합한 구조를 갖추고 있습니다. 장착부는 볼트홀 타입으로 구성되어 있으며, 캐스터 본체는 길이에 관계없이 표준 나사를 사용하여 장착할 수 있으므로 기존 설비에 대한 호환성이 높고 설치 작업이 간편합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되었으며, 재질 등급은 중(中)으로 분류되어 일상적인 운반 작업과 반복적인 사용 환경에서도 충분한 내구성을 확보합니다. 하우징에는 볼 레이스 2회 구조의 선회 베어링이 적용되어 축 방향 회전이 원활하게 이루어지며, 이를 통해 좁은 공간에서도 정밀한 방향 전환이 가능합니다. 휠은 직경 125 mm로 설계되었으며, 콘 볼 베어링을 적용하여 하중을 효율적으로 분산하고 회전 저항을 최소화합니다. 트레드는 단단한 고무 소재의 검은색 제품으로, 전기 전도성을 갖추고 있어 정전기 발생을 억제하는 환경에 활용할 수 있습니다. 휠 본체는 강판으로 제작되어 구조적 강도를 확보하고 있습니다. 전체 높이는 160 mm이며, 설치 공간의 높이 제약을 고려할 때 이 치수를 기준으로 계획하시기 바랍니다. 정하중은 200 kg이며, 정지 상태에서 허용되는 최대 하중을 의미합니다. 동하중은 100 kg이며, 속도 3 km/h 조건에서 적용되는 기준 하중으로, 3 km/h 이하의 저속 이동 상황을 기준으로 산정된 값이므로 설계 시 이 조건을 반드시 고려해야 합니다. 적용 분야는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대입니다.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg