토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Alpha stainless
주문 번호:
990036175
EAN:
4031582381689
제품 번호:
8477XSC100P62
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Alpha stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터이며, 스테인리스 스틸 구조를 적용하여 내식성과 내구성을 확보한 산업용 이동 부품입니다. 고정부는 직사각형 플레이트 형태의 직사각형 플레이트 방식으로 구성되어 설치면에...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Alpha stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터이며, 스테인리스 스틸 구조를 적용하여 내식성과 내구성을 확보한 산업용 이동 부품입니다. 고정부는 직사각형 플레이트 형태의 직사각형 플레이트 방식으로 구성되어 설치면에 안정적으로 체결되며, 설치 작업이 간편하고 체결 상태를 쉽게 점검할 수 있습니다. 하우징은 스테인리스 스틸 재질로 제작되었으며, 헤비 등급의 구조 강도를 갖추어 반복적인 하중과 충격 환경에서도 형상 변형을 최소화하도록 설계되었습니다. 회전부에는 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링이 적용되어 방향 전환이 원활하고, 하중을 여러 지점으로 분산시켜 회전 시 안정성을 높입니다. 휠의 직경은 100 mm이며, 정밀 볼 베어링과 스테인리스 스틸 요소가 적용되어 장기간 사용에도 회전 정밀도를 유지합니다. 트레드는 폴리우레탄 재질의 주입 성형 방식으로 제작되었고 전기 전도성을 갖추고 있어 정전기 축적을 억제하며, 바닥면과의 접지 특성을 확보합니다. 휠 본체는 폴리아미드 재질로 구성되며, 이 역시 전기 전도성을 갖추고 있어 트레드와 함께 전기적으로 안정된 동작 환경을 제공합니다. 제품의 전체 높이는 128 mm이므로, 설치 공간과 장비의 높이 여유를 확보할 때 이 치수를 기준으로 검토해야 합니다. 정적 하중 용량은 300 kg이며, 4 km/h 속도 조건에서의 동적 하중 용량은 150 kg입니다. 따라서 정지 상태에서는 최대 300 kg까지 지지할 수 있으나, 이동 중에는 동적 하중 한계인 150 kg을 기준으로 설계 여유를 두어야 합니다. 이 제품은 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지 장비, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 분야에 적용할 수 있습니다.
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품