고정 캐스터 100 mm
Alpha stainless
주문 번호:
990035828
EAN:
4031582381740
제품 번호:
8478XSC100P62
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Alpha stainless는 직사각형 플레이트 피팅을 갖춘 고정 캐스터로, 스테인리스 스틸 하우징과 헤비급 구조로 제작되어 내구성과 식품 산업 환경에서의 위생성을 보장합니다. 이 캐스터는 정밀 볼 베어링과 스테인리스 구성으로 이...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Alpha stainless는 직사각형 플레이트 피팅을 갖춘 고정 캐스터로, 스테인리스 스틸 하우징과 헤비급 구조로 제작되어 내구성과 식품 산업 환경에서의 위생성을 보장합니다. 이 캐스터는 정밀 볼 베어링과 스테인리스 구성으로 이루어진 직경 100mm의 휠을 장착하고 있으며, 휠의 트레드는 전기 전도성을 가진 폴리우레탄 주입 재료로 제조되어 정전기 방전이 필요한 환경에서 안전한 작동을 제공합니다. 휠의 본체는 전기 전도성을 갖춘 폴리아미드로 구성되어 있어 전자 시스템이 있는 공간에서의 사용에 적합합니다. 전체 높이는 128mm이며, 정적 하중 용량은 320kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 160kg으로 설정되어 있습니다. Alpha stainless는 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서의 응용에 최적화되어 있습니다.
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품