메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Alpha stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 직사각형 플레이트 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 스위블 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하고 롤러 베어링, 스테인리스 베어링 시스템을 탑재했습니다. 휠 직경은 100mm이며 전체 높이는 128mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 160kg, 정적 하중 용량은 320kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
8477UFD100P62
EAN
4031582346961
S4 자재 번호
990034798
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
75 mm
4km/h에서의 적재 용량
160 kg
정지 중 하중용량
320 kg
총높이
128 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.98 kg
제품명
Alpha stainless
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
9 mm
플레이트 홀 길이(최대)
60 mm
플레이트 홀 길이(최소)
77 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
77 mm
플레이트 길이
105 mm
플레이트 너비
85 mm
하우징
색상
스테인리스 스틸
Fork 외형
다양한
주택 자재
스테인리스 스틸, 헤비
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
75 mm
회전 간섭
246 mm
오프셋
41 mm
회전 반경
123 mm
휠
트레드의 경도(A)
63 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
탄성 타이어, 비표시, 가황
트레드 폭
34 mm
직경
100 mm
차체 너비
34 mm
차축
너트로 고정
베어링
롤러 베어링 , 스테인리스
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 100 mm
회전 캐스터 100 mm
Alpha stainless
8470UFD100P62

Alpha stainless 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하여 우수한 주행성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 롤러 베어링, 스테인리스 베어링으로 구성되어 있습니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 128mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 160kg, 정적 하중 용량은 320kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
변형
고정 캐스터 100 mm
고정 캐스터 100 mm
Alpha stainless
8478UFD100P62

Alpha stainless는 고정 캐스터로서 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치되며, 스테인리스 스틸 헤비급 하우징으로 제작되어 내식성과 내구성을 제공합니다. 휠은 100mm의 직경을 가지며, 폴리아미드 재질의 휠 본체에 탄성 타이어와 비표시 가솔린 트레드가 적용되어 있고, 롤러 베어링과 스테인리스 베어링 시스템을 채용하여 부드러운 회전과 안정적인 성능을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 128mm로 설계되었으며, 정적 하중 용량은 320kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 160kg의 성능을 발휘합니다. Alpha stainless는 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템과 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg