고정 캐스터 100 mm
Alpha stainless
주문 번호:
990035521
EAN:
4031582347128
제품 번호:
8478UFD100P62
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Alpha stainless는 고정 캐스터로서 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치되며, 스테인리스 스틸 헤비급 하우징으로 제작되어 내식성과 내구성을 제공합니다. 휠은 100mm의 직경을 가지며, 폴리아미드 재질의 휠 본체에 탄성 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Alpha stainless는 고정 캐스터로서 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치되며, 스테인리스 스틸 헤비급 하우징으로 제작되어 내식성과 내구성을 제공합니다. 휠은 100mm의 직경을 가지며, 폴리아미드 재질의 휠 본체에 탄성 타이어와 비표시 가솔린 트레드가 적용되어 있고, 롤러 베어링과 스테인리스 베어링 시스템을 채용하여 부드러운 회전과 안정적인 성능을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 128mm로 설계되었으며, 정적 하중 용량은 320kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 160kg의 성능을 발휘합니다. Alpha stainless는 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템과 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품