토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582370164
제품 번호:
8477UAD100P30-11 red
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Alpha stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 이동 후 바퀴를 고정해야 하는 다양한 장비에 적용할 수 있도록 설계되었습니다. 설치 방식은 볼트홀(Bolt hole) 방식으로, 볼트홀을 통해 장비 본체나 구조물...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Alpha stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 이동 후 바퀴를 고정해야 하는 다양한 장비에 적용할 수 있도록 설계되었습니다. 설치 방식은 볼트홀(Bolt hole) 방식으로, 볼트홀을 통해 장비 본체나 구조물에 직접 체결하여 고정합니다. 하우징은 스테인리스 스틸 스트 소재로 제작되었으며, 헤비 등급 구조를 적용하여 반복적인 하중을 견디도록 구성되었습니다. 스위블 베어링은 볼 레이스 2회 구조로 이루어져 있어 회전 시 부드럽고 안정적인 방향 전환을 지원합니다. 휠의 직경은 100 mm이며, 베어링은 롤러 베어링과 스테인리스 조합으로 구성되어 주행 시 마찰을 줄이고 내구성을 높였습니다. 트레드 소재는 폴리우레탄 주입 방식으로 마감되어 바닥면과의 접촉 특성과 내마모성을 확보하였습니다. 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되어 충격에 대한 안정성을 갖추고 있습니다. 제품의 전체 높이는 128 mm이므로 설치 공간과 장비의 높이 여유를 설계할 때 이 값을 기준으로 고려해야 합니다. 하중 사양으로는 정하중 용량이 300 kg이며, 4 km/h 속도 조건에서의 동하중 용량은 150 kg입니다. 이러한 사양에 따라 본 제품은 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등에 적용할 수 있습니다.
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
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품