메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha stainless 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 결합하여 우수한 내마모성과 바닥 보호 기능을 제공하고, 롤러 베어링, 스테인리스 베어링 시스템으로 안정적인 구동이 가능합니다. 휠 직경은 100mm이며, 전체 높이는 128mm로 설계되었습니다. 동하중은 4km/h 속도에서 150kg, 정하중은 300kg까지 지지 가능합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
8470UAD100P30-11 red
EAN
4031582370072
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
150 kg
정지 중 하중용량
300 kg
총높이
128 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
0.8 kg
제품명
Alpha stainless
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
11 mm
하우징
색상
스테인리스 스틸
Fork 외형
다양한
주택 자재
스테인리스 스틸, 헤비
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
182 mm
오프셋
41 mm
회전 반경
91 mm
휠
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
32 mm
직경
100 mm
차축
너트로 고정
베어링
롤러 베어링 , 스테인리스
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
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Alpha stainless
8477UAD100P30-11 red

Alpha stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 이동 후 바퀴를 고정해야 하는 다양한 장비에 적용할 수 있도록 설계되었습니다. 설치 방식은 볼트홀(Bolt hole) 방식으로, 볼트홀을 통해 장비 본체나 구조물에 직접 체결하여 고정합니다. 하우징은 스테인리스 스틸 스트 소재로 제작되었으며, 헤비 등급 구조를 적용하여 반복적인 하중을 견디도록 구성되었습니다. 스위블 베어링은 볼 레이스 2회 구조로 이루어져 있어 회전 시 부드럽고 안정적인 방향 전환을 지원합니다. 휠의 직경은 100 mm이며, 베어링은 롤러 베어링과 스테인리스 조합으로 구성되어 주행 시 마찰을 줄이고 내구성을 높였습니다. 트레드 소재는 폴리우레탄 주입 방식으로 마감되어 바닥면과의 접촉 특성과 내마모성을 확보하였습니다. 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되어 충격에 대한 안정성을 갖추고 있습니다. 제품의 전체 높이는 128 mm이므로 설치 공간과 장비의 높이 여유를 설계할 때 이 값을 기준으로 고려해야 합니다. 하중 사양으로는 정하중 용량이 300 kg이며, 4 km/h 속도 조건에서의 동하중 용량은 150 kg입니다. 이러한 사양에 따라 본 제품은 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등에 적용할 수 있습니다.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg