토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582433012
제품 번호:
8477IDG100P62
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Alpha stainless는 토탈 락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 바닥 고정과 방향 전환을 함께 필요로 하는 운반 장비와 설비에 적합한 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태의 직사각형 플레이트 방식이 아닌 직사각형 플레이...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Alpha stainless는 토탈 락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 바닥 고정과 방향 전환을 함께 필요로 하는 운반 장비와 설비에 적합한 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태의 직사각형 플레이트 방식이 아닌 직사각형 플레이트 형태로 구성되어 있으며, 정확히는 직사각형 플레이트 형태의 피팅 타입인 직사각형 플레이트 형태입니다. 이를 바로잡아 기술하면, 피팅은 직사각형 플레이트 형태로 설계되어 설치면에 안정적으로 고정할 수 있습니다. 하우징은 스테인리스 스틸 스트립과 헤비 재질로 제작되었으며, 상하 회전이 가능한 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 지름 100 mm이며, 트레드 재질은 고무 계열의 반도 및 내열성 소재인 대핑 및 내열성 재질로 구성되고, 바디 재질은 알루미늄으로 제작되었습니다. 휠에는 건식 볼 베어링 부시가 적용되어 있어 회전 저항을 줄였습니다. 제품의 전체 높이는 128 mm입니다. 하중 사양으로는 정하중이 160 kg이며, 4 km/h 속도 조건에서의 동하중은 80 kg입니다. 이 제품은 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등에 활용됩니다.
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품
지속적인 내열성
극한 환경에서 사용할 수 있는 내열 소재 바퀴