메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Agila stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템과 전문 청소 카트에 적용하도록 설계된 제품입니다. 장착부(피팅)는 볼트홀 타입으로 구성되어 있으며, 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사를 사용하여 카트 프레임에 장착할 수 있습니다. 설치 시에는 장착 면의 평탄도와 나사 체결 상태를 확인하여 회전 및 고정 성능이 안정적으로 유지되도록 해야 합니다. 하우징은 스테인리스 스틸 중형 소재로 제작되어 반복적인 사용 환경에서도 구조적 안정성을 확보하도록 설계되었으며, 회전 동작을 지지하기 위해 볼 레이스 2회 구조를 적용하였습니다. 휠은 직경 100 mm 규격으로 구성되어 있으며, 회전 베어링에는 플레인 베어링을 적용하였습니다. 주행면은 열가소성 고무 소재로 구성되어 있고, 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되어 부품 전체의 기본 구조를 이루고 있습니다. 전체 높이는 135 mm이므로, 카트의 최소 지상고와 바닥 간 간섭 여부를 설계 단계에서 검토할 때 이 치수를 기준으로 삼아야 합니다. 정적 하중 용량은 160 kg이며, 이는 캐스터가 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 의미합니다. 반면 3 km/h 속도에서의 동적 하중 용량은 80 kg으로, 이동 중에는 정적 하중 한계보다 낮은 값을 기준으로 하중을 설계하고 관리해야 합니다. 따라서 주행 중 과적을 방지하고 캐스터 수명을 확보하기 위해 실제 적재 하중과 이동 속도를 함께 고려하시기 바랍니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
7477PJO100P30-13
EAN
4031582350180
S4 자재 번호
990036325
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
60 mm
3km/h에서의 적재 용량
80 kg
정지 중 하중용량
160 kg
총높이
135 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.67 kg
제품명
Agila stainless
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
힌트
캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다.
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
13 mm
하우징
색상
스테인리스 스틸
Fork 외형
다양한
주택 자재
스테인리스 스틸, 중형
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
60 mm
회전 간섭
262 mm
오프셋
43.5 mm
회전 반경
131 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
32 mm
직경
100 mm
차체 너비
32 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
플레인 베어링
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)
핸들 세트
힌트
캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다.
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
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 100 mm
회전 캐스터 100 mm
Agila stainless
7470PJO100P30-13

Agila stainless 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 사용하며, 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 중형 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 사용하고 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 135mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 80kg(속도 3km/h), 정적 하중 160kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 전문 청소 카트 등의 용도에 적합합니다.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg