메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Agila stainless 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 사용하며, 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 중형 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 사용하고 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 135mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 80kg(속도 3km/h), 정적 하중 160kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 전문 청소 카트 등의 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
7470PJO100P30-13
EAN
4031582350166
S4 자재 번호
990036322
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
60 mm
3km/h에서의 적재 용량
80 kg
정지 중 하중용량
160 kg
총높이
135 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.5 kg
제품명
Agila stainless
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
힌트
캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다.
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
13 mm
하우징
색상
스테인리스 스틸
Fork 외형
다양한
주택 자재
스테인리스 스틸, 중형
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
60 mm
회전 간섭
176 mm
오프셋
38 mm
회전 반경
88 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
32 mm
직경
100 mm
차체 너비
32 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
플레인 베어링
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)
핸들 세트
힌트
캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다.
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
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Agila stainless
7477PJO100P30-13

Agila stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템과 전문 청소 카트에 적용하도록 설계된 제품입니다. 장착부(피팅)는 볼트홀 타입으로 구성되어 있으며, 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사를 사용하여 카트 프레임에 장착할 수 있습니다. 설치 시에는 장착 면의 평탄도와 나사 체결 상태를 확인하여 회전 및 고정 성능이 안정적으로 유지되도록 해야 합니다. 하우징은 스테인리스 스틸 중형 소재로 제작되어 반복적인 사용 환경에서도 구조적 안정성을 확보하도록 설계되었으며, 회전 동작을 지지하기 위해 볼 레이스 2회 구조를 적용하였습니다. 휠은 직경 100 mm 규격으로 구성되어 있으며, 회전 베어링에는 플레인 베어링을 적용하였습니다. 주행면은 열가소성 고무 소재로 구성되어 있고, 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되어 부품 전체의 기본 구조를 이루고 있습니다. 전체 높이는 135 mm이므로, 카트의 최소 지상고와 바닥 간 간섭 여부를 설계 단계에서 검토할 때 이 치수를 기준으로 삼아야 합니다. 정적 하중 용량은 160 kg이며, 이는 캐스터가 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 의미합니다. 반면 3 km/h 속도에서의 동적 하중 용량은 80 kg으로, 이동 중에는 정적 하중 한계보다 낮은 값을 기준으로 하중을 설계하고 관리해야 합니다. 따라서 주행 중 과적을 방지하고 캐스터 수명을 확보하기 위해 실제 적재 하중과 이동 속도를 함께 고려하시기 바랍니다.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg