메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Galea는 토탈 락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등에 적용되도록 설계된 제품입니다. 본 제품은 이동성과 정위치 고정 기능을 함께 제공하도록 구성되어 있어 의료 및 물류 환경에서 활용도가 높습니다. 피팅은 직사각형 플레이트 타입으로, 설치 면에 체결하여 캐스터를 고정하는 구조입니다. 이 형상은 체결면과의 접촉 면적을 넓혀 설치 안정성을 높이는 방식입니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 방향 전환을 지지하는 볼 레이스 2회 구조의 스위벨 베어링을 적용하여 회전 동작이 원활하도록 설계되었습니다. 휠은 직경 100 mm이며, 베어링으로 정밀 볼 베어링을 적용하였습니다. 정밀 볼 베어링은 휠 회전 시 마찰을 줄여 주행 안정성에 기여합니다. 트레드는 열가소성 고무 소재로 전기 전도성을 갖추고 있으며, 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되어 역시 전기 전도성을 갖추고 있습니다. 전체 높이는 138 mm로, 캐스터 상단 피팅 면부터 휠 접지면까지를 기준으로 하며 장착 높이 계산에 활용할 수 있습니다. 설치 공간을 확보할 때 이 치수를 반드시 고려해야 합니다. 정하중은 200 kg이며, 정하중은 제품이 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 의미합니다. 3 km/h 속도 기준 동하중은 100 kg이며, 동하중은 주행 상태에서 허용되는 하중으로 속도 조건을 함께 확인해야 합니다. 동하중 조건에서는 정하중 대비 절반의 부하 용량이 적용되므로, 이동 중 하중 설계 시 이 값을 기준으로 해야 합니다. 설치 환경에서 하중과 속도 조건을 사전에 검토하면 제품 성능을 안정적으로 활용할 수 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5077YGP100P60-90x70
EAN
4031582353501
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
138 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.5 kg
제품명
Galea
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
8 mm
플레이트 홀 길이(최대)
70 mm
플레이트 홀 길이(최소)
60 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
55 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
50 mm
플레이트 길이
90 mm
플레이트 너비
70 mm
하우징
Fork 외형
닫힘
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
205 mm
오프셋
40 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌, 전기 전도성
트레드 재질
열가소성 고무, 전기 전도성
트레드 폭
30 mm
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
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
표준 준수
식품 산업 적용 가능 (Lerpac 승인)
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 100 mm
회전 캐스터 100 mm
Galea
5070YGP100P60-90x70

Galea 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 360도 회전을 보장합니다. 휠은 직경 100mm로 설계되었으며, 폴리프로필렌 전기 전도성 휠 바디와 열가소성 고무 전기 전도성 트레드 소재를 결합하여 정전기 방지 기능을 제공합니다. 정밀 볼 베어링이 적용되어 부드러운 주행성능을 실현합니다. 전체 높이는 138mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 최적화되어 있습니다.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Galea
5071YGP100P60-90x70

Galea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 방향 전환의 자유도와 필요할 때 직진 주행 방향을 고정하는 기능을 함께 갖추고 있어 다양한 이동 장비에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 형식으로 구성되어 장비에 체결되며, 상부 구조의 하중을 캐스터 본체로 전달하는 기본 연결부 역할을 수행합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 휠 어셈블리가 축 방향으로 원활하게 회전하도록 구성되어 있습니다. 스위블 베어링은 두 개의 볼 레이스를 통해 회전 부하를 분산하므로 방향 전환 시 안정적인 거동을 확보하는 데 기여합니다. 휠은 지름 100 mm이며 정밀 볼 베어링을 적용하여 회전 저항을 낮추고 주행 시 부드러운 움직임을 구현합니다. 트레드는 열가소성 고무 소재로 제작되어 바닥면과의 접촉 특성을 확보하며, 전기 전도성을 갖추고 있습니다. 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되며 전기 전도성을 갖추고 있어, 정전기 축적을 줄여야 하는 환경에서 활용할 수 있습니다. 제품의 전체 높이는 138 mm로, 설치 공간과 장비의 지상고를 산정할 때 기준 치수로 활용해야 합니다. 정하중은 200 kg으로 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 나타내며, 동적 하중은 3 km/h 주행 속도에서 100 kg입니다. 이러한 사양을 바탕으로 Galea는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등에 적용하기에 적합합니다.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg