방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Galea
EAN:
4031582353549
제품 번호:
5071YGP100P60-90x70
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Galea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 방향 전환의 자유도와 필요할 때 직진 주행 방향을 고정하는 기능을 함께 갖추고 있어 다양한 이동 장비에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 형식으로...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Galea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 방향 전환의 자유도와 필요할 때 직진 주행 방향을 고정하는 기능을 함께 갖추고 있어 다양한 이동 장비에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 형식으로 구성되어 장비에 체결되며, 상부 구조의 하중을 캐스터 본체로 전달하는 기본 연결부 역할을 수행합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 휠 어셈블리가 축 방향으로 원활하게 회전하도록 구성되어 있습니다. 스위블 베어링은 두 개의 볼 레이스를 통해 회전 부하를 분산하므로 방향 전환 시 안정적인 거동을 확보하는 데 기여합니다. 휠은 지름 100 mm이며 정밀 볼 베어링을 적용하여 회전 저항을 낮추고 주행 시 부드러운 움직임을 구현합니다. 트레드는 열가소성 고무 소재로 제작되어 바닥면과의 접촉 특성을 확보하며, 전기 전도성을 갖추고 있습니다. 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되며 전기 전도성을 갖추고 있어, 정전기 축적을 줄여야 하는 환경에서 활용할 수 있습니다. 제품의 전체 높이는 138 mm로, 설치 공간과 장비의 지상고를 산정할 때 기준 치수로 활용해야 합니다. 정하중은 200 kg으로 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 나타내며, 동적 하중은 3 km/h 주행 속도에서 100 kg입니다. 이러한 사양을 바탕으로 Galea는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등에 적용하기에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
표준 준수
식품 산업 적용 가능 (Lerpac 승인)