토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Galea
EAN:
4031582353792
제품 번호:
5077YGH100P30-12
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Galea는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로서, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 용도에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 볼트홀 타입으로, 볼트를 이용해 설치 대상 구조물에 견고하게...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Galea는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로서, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 용도에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 볼트홀 타입으로, 볼트를 이용해 설치 대상 구조물에 견고하게 체결할 수 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 방향 전환이 원활하도록 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링이 적용되어 있습니다. 휠은 직경 100 mm 규격이며, 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 전기 전도성을 갖추고 있습니다. 베어링은 플레인 베어링 방식이 적용되었고, 트레드는 열가소성 고무 소재로 제작되어 전기 전도성을 함께 확보하였습니다. 제품의 전체 높이는 139 mm이며, 설치 공간을 산정할 때 이 치수를 기준으로 검토해야 합니다. 하중 사양으로는 정적 하중 용량이 200 kg이며, 동적 하중 용량은 속도 3 km/h 기준 100 kg입니다. 따라서 설계 단계에서는 정지 상태의 최대 하중과 저속 이동 시의 하중 한계를 각각 구분하여 적용하는 것이 바람직합니다.
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
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
표준 준수
식품 산업 적용 가능 (Lerpac 승인)