메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Galea 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 직경 100mm로 설계되었으며, 휠 본체는 전기 전도성 폴리프로필렌 소재를, 트레드는 전기 전도성 열가소성 고무 소재를 사용하여 정전기 방지 기능을 제공합니다. 휠 베어링은 플레인 베어링을 채용하였습니다. 전체 높이는 139mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5070YGH100P30-12
EAN
4031582353587
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
139 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
제품명
Galea
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
12 mm
하우징
Fork 외형
닫힘
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
180 mm
오프셋
40 mm
회전 반경
90 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌, 전기 전도성
트레드 재질
열가소성 고무, 전기 전도성
트레드 폭
30 mm
직경
100 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
플레인 베어링
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
표준 준수
식품 산업 적용 가능 (Lerpac 승인)
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Galea
5077YGH100P30-12

Galea는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로서, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 용도에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 볼트홀 타입으로, 볼트를 이용해 설치 대상 구조물에 견고하게 체결할 수 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 방향 전환이 원활하도록 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링이 적용되어 있습니다. 휠은 직경 100 mm 규격이며, 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 전기 전도성을 갖추고 있습니다. 베어링은 플레인 베어링 방식이 적용되었고, 트레드는 열가소성 고무 소재로 제작되어 전기 전도성을 함께 확보하였습니다. 제품의 전체 높이는 139 mm이며, 설치 공간을 산정할 때 이 치수를 기준으로 검토해야 합니다. 하중 사양으로는 정적 하중 용량이 200 kg이며, 동적 하중 용량은 속도 3 km/h 기준 100 kg입니다. 따라서 설계 단계에서는 정지 상태의 최대 하중과 저속 이동 시의 하중 한계를 각각 구분하여 적용하는 것이 바람직합니다.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Galea
5071YGH100P30-12

Galea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 이동식 장비에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 볼트홀 타입으로 구성되어 있어 설치 대상 구조물의 체결 구멍에 볼트를 이용하여 본체를 고정하는 방식으로 장착합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되며, 회전 동작을 담당하는 스위블 베어링은 볼 레이스 2회 구조로 구성되어 원활한 방향 전환을 지원합니다. 휠은 직경 100 mm의 규격으로, 회전 부위에 플레인 베어링을 적용하여 축을 중심으로 안정적으로 회전하도록 구성되어 있습니다. 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며 전기 전도성을 갖추고 있고, 접지면을 형성하는 트레드는 열가소성 고무 소재로 되어 있으며 이 역시 전기 전도성을 갖추고 있습니다. 제품의 전체 높이는 139 mm이므로, 설치 공간과 바닥면으로부터의 높이 여유를 계획할 때 이 치수를 기준으로 고려해야 합니다. 정적 하중 용량은 200 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동적 하중 용량은 100 kg입니다. 따라서 실제 적용 시 적재물과 장비의 총중량은 정적 하중 한계 내에서 관리해야 하며, 이동 중에는 동적 하중 한계인 100 kg을 초과하지 않도록 설계해야 합니다. 정격 조건을 벗어난 사용은 캐스터의 변형, 베어링 손상 또는 휠 마모를 유발할 수 있으므로 반드시 명시된 용량 범위 내에서 사용해야 합니다. 이러한 각 구성 요소의 재질과 치수 정보는 설계 단계에서 하중 계산, 설치 공간 확보, 적용 환경 검토를 위한 기준 자료로 활용할 수 있습니다.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg