토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Alpha
주문 번호:
990002734
EAN:
4031582305340
제품 번호:
3477PIR100P62
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Alpha는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편물 처리 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Alpha는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편물 처리 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용하도록 설계되었다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로 구성되어 설치면에 안정적으로 고정되며, 장착 구조의 견고성을 높인다. 하우징은 강판 및 무거움 재질로 제작되며, 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 방향 전환 시 원활한 회전 특성과 하중 지지 안정성을 확보한다. 휠의 직경은 100 mm이며 롤러 베어링을 적용하고, 트레드는 단단한 고무 비표시 소재로 마감되어 바닥면 손상을 줄이며, 바디는 폴리프로필렌 소재로 구성된다. 제품의 전체 높이는 128 mm이다. 정하중은 150 kg이며, 동하중은 4 km/h 속도 조건에서 75 kg으로 규정되어 있어 이동 운용 시 허용 하중 범위를 반드시 준수해야 한다. 정하중 기준은 제품이 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 의미하며, 동하중 기준은 이동 중 적용 가능한 허용 하중을 나타낸다. 엔지니어링 설계 시 두 하중 기준을 모두 고려하여 안전 계수를 설정하는 것이 권장된다.