메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철과 무거움 재질로 제작된 견고한 하우징을 갖추고 있습니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 있으며, 롤러 베어링으로 지지되고 단단한 고무 비표시 트레드 재질로 마감되어 있고, 폴리프로필렌 소재의 휠 본체로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 128mm입니다. 정적 하중 용량은 150kg이며, 동적 하중 용량은 시속 4km의 속도에서 75kg입니다. 이 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용될 수 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
3478PIR100P62
EAN
4031582306484
S4 자재 번호
990028980
핵심 속성
하우징 유형
고정 캐스터
전체 너비
85 mm
4km/h에서의 적재 용량
75 kg
정지 중 하중용량
150 kg
총높이
128 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.51 kg
제품명
Alpha
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
9 mm
플레이트 홀 길이(최대)
60 mm
플레이트 홀 길이(최소)
77 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
77 mm
플레이트 길이
103 mm
플레이트 너비
85 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 무거움
스위블 베어링
볼 레이스 2회
휠
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
단단한 고무 비표시
트레드 폭
35 mm
직경
100 mm
차체 너비
35 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
롤러 베어링
휠 색상
그래파이트 블랙(RAL9011)
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
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Alpha
3477PIR100P62

Alpha는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편물 처리 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용하도록 설계되었다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로 구성되어 설치면에 안정적으로 고정되며, 장착 구조의 견고성을 높인다. 하우징은 강판 및 무거움 재질로 제작되며, 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 방향 전환 시 원활한 회전 특성과 하중 지지 안정성을 확보한다. 휠의 직경은 100 mm이며 롤러 베어링을 적용하고, 트레드는 단단한 고무 비표시 소재로 마감되어 바닥면 손상을 줄이며, 바디는 폴리프로필렌 소재로 구성된다. 제품의 전체 높이는 128 mm이다. 정하중은 150 kg이며, 동하중은 4 km/h 속도 조건에서 75 kg으로 규정되어 있어 이동 운용 시 허용 하중 범위를 반드시 준수해야 한다. 정하중 기준은 제품이 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 의미하며, 동하중 기준은 이동 중 적용 가능한 허용 하중을 나타낸다. 엔지니어링 설계 시 두 하중 기준을 모두 고려하여 안전 계수를 설정하는 것이 권장된다.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg