메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 합성 팽창기, 정사각형 피팅을 사용하며 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었고 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하였습니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되며 정밀 볼 베어링이 장착되어 있고 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 138mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도로 사용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2477UAP100R47-32-35
EAN
4031582327137
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
138 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
제품명
Agila
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
힌트
주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오.
피팅 유형
합성 팽창기, 정사각형
익스팬더 피팅(최대)
35 mm
익스팬더 피팅(최소)
32 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
262 mm
오프셋
43.5 mm
회전 반경
131 mm
휠
트레드의 경도(D)
40 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
32 mm
직경
100 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
핸들 세트
힌트
주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오.
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
익스팬더
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

익스팬더는 캐스터용 액세서리로, 32mm에서 35mm 범위의 피팅 직경을 가진 캐스터에 장착할 수 있도록 설계되었습니다. 이 제품은 0.17kg의 경량 구조로 제작되어 설치 및 운반이 용이하며, 캐스터의 장착 범위를 확장하여 다양한 규격의 캐스터 시스템에 호환성을 제공합니다. 정밀한 피팅 사양으로 안정적인 연결을 보장하며, 산업용 및 상용 캐스터 응용 분야에서 효율적인 솔루션을 제공합니다.

액세서리
익스팬더
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

익스팬더는 캐스터용 액세서리로서 36mm에서 40mm 범위의 피팅 직경을 가진 캐스터에 장착되도록 설계되었습니다. 이 제품은 0.18kg의 경량 구조로 제작되어 있어 캐스터 시스템에 최소한의 추가 하중을 더하면서도 안정적인 성능을 제공합니다. 익스팬더는 다양한 캐스터 규격에 대응할 수 있는 호환성을 갖추고 있으며, 정밀한 피팅 범위를 통해 견고한 장착을 보장합니다. 이 액세서리는 산업용 및 상용 캐스터 응용 분야에서 캐스터의 기능성을 확장하고 개선하기 위해 사용됩니다.

액세서리
익스팬더
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

익스팬더는 캐스터용 액세서리로서, 24mm에서 27mm 범위의 직경을 가진 피팅에 장착되도록 설계되었습니다. 이 제품은 0.14kg의 경량 무게로 제작되어 있어 캐스터 시스템에 최소한의 추가 부하를 더하면서도 안정적인 성능을 제공합니다. 익스팬더는 다양한 캐스터 크기에 호환되도록 설계된 확장 피팅 기능을 갖추고 있으며, 산업용 및 상업용 응용 분야에서 캐스터의 기능성을 향상시키는 데 효과적입니다.

액세서리
익스팬더
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

익스팬더는 캐스터용 액세서리로서 27mm에서 30mm 범위의 피팅 직경을 가진 캐스터에 장착되도록 설계되었습니다. 이 제품은 0.14kg의 경량 구조로 제작되어 있으며, 캐스터의 장착 및 확장 기능을 제공하는 실용적인 부품입니다. 익스팬더는 다양한 캐스터 크기에 대응할 수 있는 호환성을 갖추고 있어 산업용 및 상용 장비에서 광범위하게 활용될 수 있습니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 100 mm
회전 캐스터 100 mm
Agila
2470UAP100R47-32-35

Agila 회전 캐스터는 합성 팽창기, 정사각형 피팅을 사용하며 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되고 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 138mm이고, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도로 사용됩니다.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg