토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Agila
EAN:
4031582342574
제품 번호:
2477DYK100R47-27-30
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 다양한 산업 및 의료 환경에서 안정적인 이동성과 고정 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 피팅은 합성 팽창기, 정사각형 타입으로 구성되어 있으며, 주문 시 필요한 튜브 내경을 함께 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 다양한 산업 및 의료 환경에서 안정적인 이동성과 고정 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 피팅은 합성 팽창기, 정사각형 타입으로 구성되어 있으며, 주문 시 필요한 튜브 내경을 함께 표시해 주시기 바랍니다. 하우징은 강판, 중 규격의 소재로 제작되었고, 회전 동작을 지지하는 볼 레이스 2회 구조를 적용하여 방향 전환이 원활하고 부드럽게 이루어집니다. 휠은 직경 100 mm 규격이며, 콘 볼 베어링을 장착하여 회전 저항을 줄이고 장시간 사용에 따른 내구성을 높였습니다. 트레드 소재는 단단한 고무 계열의 검은색 재질로, 전기 전도성을 갖추고 있어 정전기 발생을 억제해야 하는 환경에 적합합니다. 바디 소재는 강판으로 구성되어 구조적 강성과 충격 저항성을 확보하였습니다. 제품의 전체 높이는 138 mm이므로, 설치 전에 장비 하부 공간과 바닥 높이를 사전에 확인하시기 바랍니다. 정적 하중은 160 kg이며, 3 km/h 속도 기준 동적 하중은 80 kg으로 규정되어 있으므로 이동 중 하중이 이 값을 초과하지 않도록 관리해야 합니다. 이 제품은 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적용할 수 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
핸들 세트
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전