토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Agila
EAN:
4031582342505
제품 번호:
2477DYK100R47-24-27
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
아질라(Agila)는 테이블 상단 장착 브래킷과 상부 베어링 구조를 갖춘 회전식 캐스터로, 자체 타원형 장착 구조를 통해 다양한 가구 및 장비에 설치할 수 있는 제품입니다. 장착 방식인 피팅은 합성 황동 또는 정사각형 형태의 합성...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
아질라(Agila)는 테이블 상단 장착 브래킷과 상부 베어링 구조를 갖춘 회전식 캐스터로, 자체 타원형 장착 구조를 통해 다양한 가구 및 장비에 설치할 수 있는 제품입니다. 장착 방식인 피팅은 합성 황동 또는 정사각형 형태의 합성 플레이트가 아닌 합성 흙 색상 등과 무관하게 합성 흡착 방식이 아니라, 본 제품의 피팅 유형은 합성 흡착식 플레이트 방식의 합성 흡착 장착구이며 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. 하우징은 강판 소재로 제작되었으며 중간 부분에 볼 레이스 2회를 적용하여 회전 동작이 원활하고 안정적으로 이루어지도록 설계되었습니다. 휠은 직경 100 mm의 제품으로, 콘 볼 베어링 구조를 채택하였고, 트레드 소재는 단단한 고무 계열의 검은색 소재이며 전기 전도성을 갖추고 있어 정전기 방지가 요구되는 환경에 적합합니다. 휠 바디는 강판으로 제작되어 내구성을 확보하였습니다. 제품의 전체 높이는 138 mm이며, 이는 설치 공간과 장비 높이를 계획할 때 중요한 기준이 됩니다. 정적 하중 용량은 160 kg이며, 속도 3 km/h 기준 동적 하중 용량은 80 kg입니다. 적용 분야는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
핸들 세트
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전