토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Agila
주문 번호:
990006651
EAN:
4031582342437
제품 번호:
2477DYK100R47-21,5/24
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
Agila 토렛락 장치가 있는 회전식 캐스터는 합성 팝창기 정사각형 피팅으로 설계되었으며, 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시하여 제공됩니다. 하우징은 중간 강도의 강철로 제조되었으며, 볼 레이스 2회 구성의 스위블 베어링을 장착하...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila 토렛락 장치가 있는 회전식 캐스터는 합성 팝창기 정사각형 피팅으로 설계되었으며, 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시하여 제공됩니다. 하우징은 중간 강도의 강철로 제조되었으며, 볼 레이스 2회 구성의 스위블 베어링을 장착하고 있습니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 있으며, 단단한 고무 검은색 재질의 트레드와 전기 전도성을 갖춘 강철 바디로 구성되어 있습니다. 휠 베어링은 콘 볼 베어링 방식을 채택하고 있습니다. 제품의 전체 높이는 138mm입니다. 정적 하중 용량은 160kg이며, 동적 하중 용량은 3km/h의 속도에서 80kg입니다. 이 캐스터는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
핸들 세트
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전