토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Agila
주문 번호:
990028595
EAN:
4031582341836
제품 번호:
2477DYK100P50
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 다양한 산업 및 의료 환경에서 안정적인 주행과 고정 성능이 요구되는 장비에 적용하도록 설계되었습니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 장비 본체와 면 접촉 방식으로 견고...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 다양한 산업 및 의료 환경에서 안정적인 주행과 고정 성능이 요구되는 장비에 적용하도록 설계되었습니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 장비 본체와 면 접촉 방식으로 견고하게 결합되며, 하중이 고르게 분산되도록 설계되어 장시간 사용 시에도 안정적인 설치 상태를 유지합니다. 하우징은 강판 및 중 소재로 제작되며, 회전 동작을 지지하는 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 방향 전환 시 원활한 회전 특성을 제공합니다. 스위블 베어링은 회전 축의 마찰을 최소화하여 방향 전환 시 조작력을 낮추고, 하우징 구조가 휠 어셈블리를 안정적으로 지지합니다. 휠은 직경 100 mm이며, 콘 볼 베어링을 적용하여 회전 저항을 줄이고 부드러운 주행을 지원합니다. 트레드는 단단한 고무 재질의 검은색 소재로 전기 전도성을 갖추고 있으며, 휠 본체는 강판으로 제작됩니다. 전체 높이는 135 mm로, 설치 공간이 제한된 환경에서도 활용하기에 적합한 컴팩트한 구조이며, 설계 시 설치 간섭 여부를 검토하는 핵심 치수입니다. 정하중 용량은 160 kg이며, 속도 3 km/h 조건에서의 동하중 용량은 80 kg입니다. 정하중은 제품이 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 의미하고, 동하중은 이동 중 적용되는 하중 기준이므로 실제 사용 환경에 따라 여유 계수를 고려하여 적절한 캐스터를 선정하는 것이 바람직합니다. 본 제품은 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등에 사용됩니다.
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전