메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 운반 및 이동 장비에서 안정적인 주행과 필요 시 방향을 고정하는 기능을 함께 제공하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태로 구성되어 있어 설치 대상 구조물에 견고하게 체결할 수 있으며, 플레이트의 넓은 접촉 면적을 통해 하중을 고르게 전달하는 구조를 갖추고 있습니다. 하우징은 강판, 중으로 명시된 재질로 제작되었으며, 회전 동작을 지지하는 스위블 베어링으로 볼 레이스 2회 구조를 적용하여 원활한 방향 전환과 안정적인 회전 거동을 확보하였습니다. 휠의 직경은 100 mm이며, 콘 볼 베어링을 적용하여 회전 마찰을 줄이고 주행 시의 부드러운 움직임을 지원합니다. 트레드는 단단한 고무 검은색 소재로 제작되었으며, 전기 전도성을 갖추고 있어 정전기 축적을 억제하는 특성을 나타냅니다. 바디 소재는 강판으로 구성되어 구조적 강성과 내구성을 보장하며, 반복적인 하중과 주행 환경에서도 형상 안정성을 유지하도록 설계되었습니다. 제품의 전체 높이는 135 mm로, 설치 공간의 높이 제약이 있는 장비에도 적용할 수 있습니다. 하중 사양으로는 정하중 160 kg이 규정되어 있으며, 동하중은 3 km/h의 주행 속도에서 80 kg으로 명시되어 있으므로 설계 시 주행 조건에 따른 하중 여유를 반드시 고려해야 합니다. 이러한 사양을 바탕으로 Agila는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2471DYK100P50
EAN
4031582343700
핵심 속성
하우징 유형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
80 kg
정지 중 하중용량
160 kg
총높이
135 mm
온도 범위(최대)
85 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
1.07 kg
제품명
Agila
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
8.5 mm
플레이트 홀 길이(최대)
61.5 mm
플레이트 홀 길이(최소)
56 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
51.5 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
46.5 mm
플레이트 길이
77 mm
플레이트 너비
67 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
262 mm
오프셋
43.5 mm
회전 반경
131 mm
휠
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
강판
트레드 재질
단단한 고무 검은색, 전기 전도성
트레드 폭
32 mm
직경
100 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
콘 볼 베어링
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

휠 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 강철 재질의 휠로서, 단단한 고무 비표시 트레드를 갖추고 있습니다. 본 제품의 외경은 125mm이며, 트레드 폭은 32mm입니다. 허브 길이는 36mm이고, 액슬 구멍의 지름은 8mm로 표준화되어 있습니다. 콘 볼 베어링을 장착하여 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 100kg입니다. 본 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 응용 분야에 적합합니다.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 100 mm
회전 캐스터 100 mm
Agila
2470DYK100P50

Agila 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 중급 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 강판 본체에 단단한 고무 검은색, 전기 전도성 트레드 소재를 사용하고 콘 볼 베어링을 장착하여 내구성과 안정성을 확보했습니다. 휠 직경은 100mm이며 전체 높이는 135mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 80kg, 정적 하중 용량은 160kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 환경에서 활용 가능합니다.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Agila
2477DYK100P50

Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 다양한 산업 및 의료 환경에서 안정적인 주행과 고정 성능이 요구되는 장비에 적용하도록 설계되었습니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 장비 본체와 면 접촉 방식으로 견고하게 결합되며, 하중이 고르게 분산되도록 설계되어 장시간 사용 시에도 안정적인 설치 상태를 유지합니다. 하우징은 강판 및 중 소재로 제작되며, 회전 동작을 지지하는 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 방향 전환 시 원활한 회전 특성을 제공합니다. 스위블 베어링은 회전 축의 마찰을 최소화하여 방향 전환 시 조작력을 낮추고, 하우징 구조가 휠 어셈블리를 안정적으로 지지합니다. 휠은 직경 100 mm이며, 콘 볼 베어링을 적용하여 회전 저항을 줄이고 부드러운 주행을 지원합니다. 트레드는 단단한 고무 재질의 검은색 소재로 전기 전도성을 갖추고 있으며, 휠 본체는 강판으로 제작됩니다. 전체 높이는 135 mm로, 설치 공간이 제한된 환경에서도 활용하기에 적합한 컴팩트한 구조이며, 설계 시 설치 간섭 여부를 검토하는 핵심 치수입니다. 정하중 용량은 160 kg이며, 속도 3 km/h 조건에서의 동하중 용량은 80 kg입니다. 정하중은 제품이 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 의미하고, 동하중은 이동 중 적용되는 하중 기준이므로 실제 사용 환경에 따라 여유 계수를 고려하여 적절한 캐스터를 선정하는 것이 바람직합니다. 본 제품은 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등에 사용됩니다.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
변형
고정 캐스터 100 mm
고정 캐스터 100 mm
Agila
2478DYK100P50

Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 중재질의 견고한 하우징으로 구성되어 있습니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 있으며, 콘 볼 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 휠의 트레드는 단단한 고무 검은색 재질로 제작되었으며 전기 전도성을 갖추고 있어 정전기 방전이 필요한 환경에서도 안전하게 사용할 수 있습니다. 휠 본체는 강철로 제조되어 내구성과 안정성을 제공합니다. 제품의 전체 높이는 135mm이며, 정적 하중 용량은 160kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 80kg입니다. 이 캐스터는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 시설에서 광범위하게 적용됩니다.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg