메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리 제어, 운송 장비 등 다양한 산업 분야의 이동식 지지 부품으로 설계되었습니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있으며, 장비 프레임이나 설치면에 볼트 체결 방식으로 고정하기에 적합한 구조를 갖추고 있습니다. 하우징은 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 이루어진 선회 베어링을 적용하여 360도 자유 회전을 지원하고, 방향 잠금 기능과 연동되어 직진 주행 시 방향 안정성을 확보합니다. 하우징 재질은 강판이며, 매우 무거운 중하중 환경에서도 변형을 최소화하도록 높은 구조 강도를 갖춘 소재로 제작되었습니다. 휠은 직경 250 mm이며, 정밀 볼 베어링을 적용하여 하중이 걸린 상태에서도 마찰 저항을 낮추고 원활한 회전 성능을 제공합니다. 트레드는 탄성 타이어, 비표시, 가황 소재로 구성되어 바닥면 손상과 자국 발생을 줄이고 진동과 충격을 효과적으로 흡수합니다. 휠 본체는 알루미늄으로 제작되어 경량화와 내식성을 동시에 확보하였습니다. 제품의 전체 높이는 290 mm이며, 설치 공간의 높이 제약을 사전에 검토해야 합니다. 정적 하중 용량은 1000 kg이며, 동적 하중 용량은 주행 속도에 따라 차등 적용됩니다. 속도 6 km/h에서 400 kg, 속도 4 km/h에서 500 kg까지 허용되므로, 실제 운용 조건에서 동적 하중이 해당 속도별 한계를 초과하지 않도록 설계 단계에서 반드시 확인해야 합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
4681IFP250P63
EAN
4031582366013
S4 자재 번호
990837710
핵심 속성
하우징 유형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
96 mm
4km/h에서의 적재 용량
500 kg
6km/h에서의 적재 용량
400 kg
정지 중 하중용량
1000 kg
총높이
290 mm
온도 범위(최대)
85 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
4.79 kg
제품명
Zeta
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
강판, 매우 무거움
스위블 베어링
강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개
돔 직경
96 mm
회전 간섭
230 mm
오프셋
55 mm
휠
트레드의 경도(A)
67 Shore A
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
탄성 타이어, 비표시, 가황
트레드 폭
50 mm
직경
250 mm
차체 너비
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
회색 / 표시 없음
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
신뢰할 수 있는 접지력
젖은 미끄러운 바닥에서도 안전한 접지를 제공하는 최적화된 트레드
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
최적화된 방향 잠금
방향 잠금은 2x180° 또는 4x90°로 조정 가능
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
강화된 회전 헤드
보강되고 열처리된 베어링 커버
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
풋 보호대
Foot Protection Ø250

휠 보호대는 캐스터용 액세서리로서 캐스터 휠을 외부 충격, 먼지 및 손상으로부터 보호하도록 설계된 제품입니다. 이 보호대는 산업용 및 상업용 환경에서 캐스터의 수명을 연장하고 안정적인 성능을 유지하는 데 필수적인 역할을 합니다. 무게는 0 kg으로 매우 경량이므로 캐스터의 이동성과 조작성에 영향을 주지 않습니다. 다양한 캐스터 크기와 유형에 적용 가능하며, 설치가 간단하고 유지보수가 용이한 구조로 제작되었습니다. 이 액세서리는 바닥면 보호, 소음 감소 및 미관 개선 등 다중 기능을 제공하여 전반적인 캐스터 시스템의 효율성을 향상시킵니다.

휠 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

Elastech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 알루미늄 본체에 정밀 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 휠의 외경은 250mm이며, 허브 길이는 60mm, 액슬 구멍 직경은 20mm입니다. 트레드는 50mm 폭의 탄성 타이어로 검은색 가솝 재질로 제공되며, 우수한 내구성과 안정성을 보장합니다. 정적 하중 용량은 1000kg이며, 동적 하중 용량은 6km/h에서 400kg, 4km/h에서 500kg입니다. 이러한 사양은 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공하도록 최적화되었습니다.

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
액세서리
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Puretech 액세서리는 캐스터용 고성능 액세서리로서 정밀한 엔지니어링과 신뢰할 수 있는 구조를 특징으로 합니다. 이 제품은 0.27kg의 경량 무게로 설계되어 캐스터 시스템에 최소한의 추가 부하를 더하면서도 우수한 기능성을 제공합니다. Puretech 액세서리는 다양한 산업 환경에서의 까다로운 요구사항을 충족하도록 개발되었으며, 내구성과 안정성을 보장합니다. 이 제품은 캐스터의 성능을 최적화하고 전체 이동 시스템의 효율성을 향상시키기 위해 설계된 필수 구성 요소입니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 250 mm
회전 캐스터 250 mm
Zeta
4680IFP250P63

Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 중부하용 캐스터입니다. 하우징은 강판으로 제작되어 매우 무거우며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개를 사용한 회전 베어링으로 구성되어 있습니다. 휠은 알루미늄 휠 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하였으며, 정밀 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 휠 직경은 250mm이고 전체 높이는 290mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 500kg, 6km/h에서 400kg이며, 정적 하중 용량은 1000kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등의 용도에 적합합니다.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 250 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 250 mm
Zeta
4687IFP250P63

Zeta는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM 부품 라인, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 현장에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 구조로 구성되어 있어 설치 대상 구조물에 안정적으로 체결할 수 있으며, 고정 면적을 넓게 확보하여 설치 후 하중 분산에 유리합니다. 하우징은 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용된 스위블 베어링을 포함하고 있어 회전 방향 전환 시 축 방향 및 반경 방향 하중을 효과적으로 지지합니다. 하우징 재질은 강판, 매우 무거움 사양으로 제공되어 높은 기계적 강성과 충격에 대한 내구성을 확보합니다. 휠은 직경 250 mm이며 정밀 볼 베어링으로 지지되어 회전 저항이 낮고 원활한 주행 특성을 보입니다. 트레드 재질은 탄성 타이어, 비표시, 가황 처리된 소재로 구성되어 바닥면 손상을 줄이고 진동 흡수 성능을 제공합니다. 휠 본체는 알루미늄으로 제작되어 구조 중량을 줄이면서도 내식성을 확보하였습니다. 제품의 전체 높이는 290 mm이므로 설치 공간, 바닥 여유고, 장비 하부 간섭 여부를 설계 단계에서 반드시 검토해야 합니다. 정적 하중 용량은 1000 kg이며, 동적 하중 용량은 속도 6 km/h에서 400 kg, 속도 4 km/h에서 500 kg으로 명시되어 있으므로 실제 운용 속도와 적재 하중을 함께 고려하여 허용 범위 내에서 사용해야 합니다.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg
변형
고정 캐스터 250 mm
고정 캐스터 250 mm
Zeta
4688IFP250P63

Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 견고한 하우징에 매우 무거움 특성을 갖추고 있어 산업용 환경에서의 안정성을 보장합니다. 휠은 250mm의 직경을 가지고 있으며, 정밀 볼 베어링으로 지지되어 부드러운 회전을 제공합니다. 휠의 트레드는 탄성 타이어, 비표시, 가솔린 재질로 구성되어 있어 다양한 바닥 환경에서 우수한 접지력과 내구성을 발휘합니다. 전체 높이는 290mm로 설계되었으며, 정적 하중 용량은 1000kg이고, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 400kg, 시속 4km에서 500kg의 성능을 제공합니다. 본 제품은 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg