고정 캐스터 250 mm
Zeta
주문 번호:
990837724
EAN:
4031582366099
제품 번호:
4688IFP250P63
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 견고한 하우징에 매우 무거움 특성을 갖추고 있어 산업용 환경에서의 안정성을 보장합니다. 휠은 250mm의 직경을 가지고 있으며, 정밀 볼 베어링으로 지지되어...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 견고한 하우징에 매우 무거움 특성을 갖추고 있어 산업용 환경에서의 안정성을 보장합니다. 휠은 250mm의 직경을 가지고 있으며, 정밀 볼 베어링으로 지지되어 부드러운 회전을 제공합니다. 휠의 트레드는 탄성 타이어, 비표시, 가솔린 재질로 구성되어 있어 다양한 바닥 환경에서 우수한 접지력과 내구성을 발휘합니다. 전체 높이는 290mm로 설계되었으며, 정적 하중 용량은 1000kg이고, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 400kg, 시속 4km에서 500kg의 성능을 제공합니다. 본 제품은 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.
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
신뢰할 수 있는 접지력
젖은 미끄러운 바닥에서도 안전한 접지를 제공하는 최적화된 트레드
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
최적화된 방향 잠금
방향 잠금은 2x180° 또는 4x90°로 조정 가능
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
강화된 회전 헤드
보강되고 열처리된 베어링 커버