메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Zeta stainless 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 자랑하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 동작을 구현합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링, 밀봉된 구조로 설계되어 직경 160mm 규격을 갖습니다. 전체 높이는 200mm로 설계되었으며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 300kg, 6km/h에서 240kg을 지원하고 정적 하중 용량은 600kg까지 견딜 수 있어 산업용 장비 및 중량물 운반에 최적화된 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
8671UFX160P63
EAN
4031582313673
S4 자재 번호
990829526
Core attributes
하우징 유형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
96 mm
4 km/h에서의 이동 중 하중용량
300 kg
6km/h에서의 적재 용량
240 kg
적재 용량 정적
600 kg
총높이
200 mm
온도 범위(최대)
85 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
3.1 kg
제품명
Zeta stainless
표준
EN12533 - 고하중 캐스터
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
74 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
74 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
Housing
색상
스테인리스 스틸
Fork 외형
다양한 강화
재료
스테인리스 스틸, 헤비
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
96 mm
회전 간섭
270 mm
오프셋
55 mm
회전 반경
135 mm
Wheel
트레드의 경도(A)
64 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
탄성 타이어, 비표시, 가황
트레드 폭
46 mm
직경
160 mm
차체 너비
46 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링 , 밀봉된
휠 색상
회색 / 표시 없음
special-features-image
특수 기능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터  160 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Zeta stainless
8677UFX160P63

Zeta stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하며, 정밀 볼 베어링, 밀봉된 구조로 설계되어 있습니다. 휠 직경은 160mm이고 전체 높이는 200mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 300kg, 6km/h에서 240kg이며, 정적 하중 용량은 600kg을 지원합니다. 이 캐스터는 산업용 장비 및 중량물 운반에 적합한 고성능 제품입니다.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
변형
회전 캐스터 160 mm
회전 캐스터 160 mm
Zeta stainless
8670UFX160P63

Zeta stainless 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하여 우수한 주행성과 바닥면 보호 기능을 제공하며, 정밀 볼 베어링, 밀봉된 구조로 설계되었습니다. 휠 직경은 160mm이고 전체 높이는 200mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 300kg, 6km/h에서 240kg이며, 정적 하중 용량은 600kg입니다.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
변형
고정 캐스터 160 mm
고정 캐스터 160 mm
Zeta stainless
8678UFX160P63

Zeta stainless 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 설치가 가능합니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성과 내식성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하였으며, 정밀 볼 베어링, 밀봉된 구조로 설계되어 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠 직경은 160mm이고 전체 높이는 200mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 600kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h 속도에서 300kg, 6km/h 속도에서 240kg의 하중을 견딜 수 있어 다양한 산업 환경에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터  160 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Zeta stainless
8677UFX160P63

Zeta stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하며, 정밀 볼 베어링, 밀봉된 구조로 설계되어 있습니다. 휠 직경은 160mm이고 전체 높이는 200mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 300kg, 6km/h에서 240kg이며, 정적 하중 용량은 600kg을 지원합니다. 이 캐스터는 산업용 장비 및 중량물 운반에 적합한 고성능 제품입니다.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
변형
회전 캐스터 160 mm
회전 캐스터 160 mm
Zeta stainless
8670UFX160P63

Zeta stainless 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하여 우수한 주행성과 바닥면 보호 기능을 제공하며, 정밀 볼 베어링, 밀봉된 구조로 설계되었습니다. 휠 직경은 160mm이고 전체 높이는 200mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 300kg, 6km/h에서 240kg이며, 정적 하중 용량은 600kg입니다.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
변형
고정 캐스터 160 mm
고정 캐스터 160 mm
Zeta stainless
8678UFX160P63

Zeta stainless 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 설치가 가능합니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성과 내식성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하였으며, 정밀 볼 베어링, 밀봉된 구조로 설계되어 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠 직경은 160mm이고 전체 높이는 200mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 600kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h 속도에서 300kg, 6km/h 속도에서 240kg의 하중을 견딜 수 있어 다양한 산업 환경에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg