회전 캐스터 160 mm
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
CAD 파일
관련 상품
Zeta stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하며, 정밀 볼 베어링, 밀봉된 구조로 설계되어 있습니다. 휠 직경은 160mm이고 전체 높이는 200mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 300kg, 6km/h에서 240kg이며, 정적 하중 용량은 600kg을 지원합니다. 이 캐스터는 산업용 장비 및 중량물 운반에 적합한 고성능 제품입니다.
Zeta stainless 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 설치가 가능합니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성과 내식성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하였으며, 정밀 볼 베어링, 밀봉된 구조로 설계되어 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠 직경은 160mm이고 전체 높이는 200mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 600kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h 속도에서 300kg, 6km/h 속도에서 240kg의 하중을 견딜 수 있어 다양한 산업 환경에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다.
Zeta stainless 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 자랑하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 동작을 구현합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링, 밀봉된 구조로 설계되어 직경 160mm 규격을 갖습니다. 전체 높이는 200mm로 설계되었으며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 300kg, 6km/h에서 240kg을 지원하고 정적 하중 용량은 600kg까지 견딜 수 있어 산업용 장비 및 중량물 운반에 최적화된 성능을 제공합니다.
관련 상품
Zeta stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하며, 정밀 볼 베어링, 밀봉된 구조로 설계되어 있습니다. 휠 직경은 160mm이고 전체 높이는 200mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 300kg, 6km/h에서 240kg이며, 정적 하중 용량은 600kg을 지원합니다. 이 캐스터는 산업용 장비 및 중량물 운반에 적합한 고성능 제품입니다.
Zeta stainless 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 설치가 가능합니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성과 내식성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하였으며, 정밀 볼 베어링, 밀봉된 구조로 설계되어 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠 직경은 160mm이고 전체 높이는 200mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 600kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h 속도에서 300kg, 6km/h 속도에서 240kg의 하중을 견딜 수 있어 다양한 산업 환경에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다.
Zeta stainless 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 자랑하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 동작을 구현합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링, 밀봉된 구조로 설계되어 직경 160mm 규격을 갖습니다. 전체 높이는 200mm로 설계되었으며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 300kg, 6km/h에서 240kg을 지원하고 정적 하중 용량은 600kg까지 견딜 수 있어 산업용 장비 및 중량물 운반에 최적화된 성능을 제공합니다.