방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Agila
EAN:
4031582343939
제품 번호:
2471DYK125R05-28
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
Agila는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 원형 구조의 고체 스템 방식으로 구성되어 있어 설치 대상 구조물과 견고하게 결합되며, 장착 시 안정적인 지지력을 제공합니다. 하우징은 강판 재질로 제작되었고, 강판 및 중 등급의 구조체에 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링이 적용되어 방향 전환 시 원활하고 정밀한 회전 성능을 확보합니다. 휠의 직경은 125 mm이며, 베어링은 콘 볼 베어링 방식을 채택하여 회전 부하를 효율적으로 분산합니다. 트레드는 단단한 고무 재질의 검은색으로 마감되어 내마모성과 형상 안정성을 갖추었으며, 전기 전도성을 지니고 있어 전기 전도가 요구되는 환경에서도 사용할 수 있습니다. 제품의 전체 높이는 163 mm이며, 설치 공간을 산정할 때 이 치수를 기준으로 고려해야 합니다. 하중 사양으로는 정적 하중 용량이 200 kg이며, 3 km/h 속도 기준의 동적 하중 용량은 100 kg입니다. 따라서 이동 중에는 동적 하중 한계를 초과하지 않도록 운용 조건을 관리해야 하며, 정지 상태에서는 정적 하중 한계 내에서 사용하는 것이 권장됩니다.
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전