메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 강판 바디에 단단한 고무 검은색, 전기 전도성 트레드 소재를 사용하고 콘 볼 베어링을 장착하여 내구성을 극대화했습니다. 휠 직경은 125mm이며 전체 높이는 163mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 환경에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2470DYK125R05-28
EAN
4031582341928
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
163 mm
온도 범위(최대)
85 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
1.31 kg
제품명
Agila
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
고체 스템 , 원형
볼트 직경
28 mm
볼트 길이
45 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
207 mm
오프셋
41 mm
회전 반경
103.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
강판
트레드 재질
단단한 고무 검은색, 전기 전도성
트레드 폭
32 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
콘 볼 베어링
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

휠 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 강철 재질의 휠로서, 단단한 고무 비표시 트레드를 갖추고 있습니다. 본 제품의 외경은 125mm이며, 트레드 폭은 32mm입니다. 허브 길이는 36mm이고, 액슬 구멍의 지름은 8mm로 표준화되어 있습니다. 콘 볼 베어링을 장착하여 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 100kg입니다. 본 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 응용 분야에 적합합니다.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
액세서리
부싱
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

부싱은 캐스터용 액세서리로서 부싱 줄이기 사각형 타입의 피팅을 특징으로 하며, 28mm 직경의 볼트와 호환됩니다. 이 제품은 0.05kg의 경량 무게로 설계되어 다양한 캐스터 시스템에 쉽게 통합될 수 있으며, 공간 제약이 있는 환경에서도 효율적으로 사용할 수 있습니다. 사각형 피팅 구조는 안정적인 연결을 보장하고 회전 운동 중 슬립을 방지하여 신뢰성 있는 성능을 제공합니다. 이 부싱은 산업용 및 상용 캐스터 애플리케이션에서 필수적인 구성 요소로 활용되며, 정밀한 기계 조립 및 유지보수 작업에 적합합니다.

액세서리
부싱
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

부싱은 캐스터용 액세서리로서 무게 0.04 kg의 경량 부품입니다. 이 제품은 부싱 줄이기 사각형 타입의 피팅을 특징으로 하며, 28 mm 직경의 볼트와 호환됩니다. 본 액세서리는 캐스터 시스템의 안정성과 내구성을 향상시키기 위해 설계되었으며, 정밀한 기계 공학 요구사항을 충족하는 고품질 부품입니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Agila
2471DYK125R05-28

Agila는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 원형 구조의 고체 스템 방식으로 구성되어 있어 설치 대상 구조물과 견고하게 결합되며, 장착 시 안정적인 지지력을 제공합니다. 하우징은 강판 재질로 제작되었고, 강판 및 중 등급의 구조체에 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링이 적용되어 방향 전환 시 원활하고 정밀한 회전 성능을 확보합니다. 휠의 직경은 125 mm이며, 베어링은 콘 볼 베어링 방식을 채택하여 회전 부하를 효율적으로 분산합니다. 트레드는 단단한 고무 재질의 검은색으로 마감되어 내마모성과 형상 안정성을 갖추었으며, 전기 전도성을 지니고 있어 전기 전도가 요구되는 환경에서도 사용할 수 있습니다. 제품의 전체 높이는 163 mm이며, 설치 공간을 산정할 때 이 치수를 기준으로 고려해야 합니다. 하중 사양으로는 정적 하중 용량이 200 kg이며, 3 km/h 속도 기준의 동적 하중 용량은 100 kg입니다. 따라서 이동 중에는 동적 하중 한계를 초과하지 않도록 운용 조건을 관리해야 하며, 정지 상태에서는 정적 하중 한계 내에서 사용하는 것이 권장됩니다.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg