방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Agila
EAN:
4031582343793
제품 번호:
2471DYK100R05-28
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
아길라(Agila)는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 바닥 설치 및 운반 작업에 적합한 산업용 이동 부품입니다. 피팅은 고체 스템 방식의 원형 타입으로 구성되어 있으며, 장비 또는 구조물에 견고하게 체결할 수 있도록 설계...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
아길라(Agila)는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 바닥 설치 및 운반 작업에 적합한 산업용 이동 부품입니다. 피팅은 고체 스템 방식의 원형 타입으로 구성되어 있으며, 장비 또는 구조물에 견고하게 체결할 수 있도록 설계되었습니다. 하우징은 강판 재질로 제작되었고, 회전 동작이 원활하도록 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링이 적용되었습니다. 휠은 직경 100 mm이며, 휠 베어링은 콘 볼 베어링 방식이고, 바퀴 표면인 트레드는 단단한 고무 소재 특성을 지닌 단단한 고무 겸 우레탄 계열의 검은색 고무 재질인 단단한 고무 소재로, 전기 전도성을 갖추고 있습니다. 휠 본체는 강판으로 제작되었습니다. 전체 높이는 138 mm로 설치 공간을 고려하여 설계되었습니다. 정하중은 160 kg이며, 속도 3 km/h 기준의 동하중은 80 kg입니다. 이 제품은 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등에 사용됩니다.
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전