메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용한 전문 이동용 캐스터입니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 강판 본체에 단단한 고무 검은색, 전기 전도성 트레드 소재를 사용하고 콘 볼 베어링으로 구성되어 있으며, 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 138mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 80kg, 정적 하중 160kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 환경에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2470DYK100R05-28
EAN
4031582340525
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
80 kg
정지 중 하중용량
160 kg
총높이
138 mm
온도 범위(최대)
85 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
1.11 kg
제품명
Agila
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
고체 스템 , 원형
볼트 직경
28 mm
볼트 길이
45 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
176 mm
오프셋
38 mm
회전 반경
88 mm
휠
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
강판
트레드 재질
단단한 고무 검은색, 전기 전도성
트레드 폭
32 mm
직경
100 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
콘 볼 베어링
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

휠 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 강철 본체의 휠로서, 100mm의 외경과 32mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 36mm이며, 액슬 구멍의 직경은 8mm입니다. 이 휠은 단단한 고무 비표시 재질의 트레드를 사용하고 있으며, 콘 볼 베어링으로 지지되어 있습니다. 정적 하중 용량은 160kg이고, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 80kg입니다. 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 응용 분야에 적합합니다.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
액세서리
부싱
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

부싱은 캐스터용 액세서리로서 부싱 줄이기 사각형 타입의 피팅을 특징으로 하며, 28mm 직경의 볼트와 호환됩니다. 이 제품은 0.05kg의 경량 무게로 설계되어 다양한 캐스터 시스템에 쉽게 통합될 수 있으며, 공간 제약이 있는 환경에서도 효율적으로 사용할 수 있습니다. 사각형 피팅 구조는 안정적인 연결을 보장하고 회전 운동 중 슬립을 방지하여 신뢰성 있는 성능을 제공합니다. 이 부싱은 산업용 및 상용 캐스터 애플리케이션에서 필수적인 구성 요소로 활용되며, 정밀한 기계 조립 및 유지보수 작업에 적합합니다.

액세서리
부싱
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

부싱은 캐스터용 액세서리로서 무게 0.04 kg의 경량 부품입니다. 이 제품은 부싱 줄이기 사각형 타입의 피팅을 특징으로 하며, 28 mm 직경의 볼트와 호환됩니다. 본 액세서리는 캐스터 시스템의 안정성과 내구성을 향상시키기 위해 설계되었으며, 정밀한 기계 공학 요구사항을 충족하는 고품질 부품입니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Agila
2471DYK100R05-28

아길라(Agila)는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 바닥 설치 및 운반 작업에 적합한 산업용 이동 부품입니다. 피팅은 고체 스템 방식의 원형 타입으로 구성되어 있으며, 장비 또는 구조물에 견고하게 체결할 수 있도록 설계되었습니다. 하우징은 강판 재질로 제작되었고, 회전 동작이 원활하도록 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링이 적용되었습니다. 휠은 직경 100 mm이며, 휠 베어링은 콘 볼 베어링 방식이고, 바퀴 표면인 트레드는 단단한 고무 소재 특성을 지닌 단단한 고무 겸 우레탄 계열의 검은색 고무 재질인 단단한 고무 소재로, 전기 전도성을 갖추고 있습니다. 휠 본체는 강판으로 제작되었습니다. 전체 높이는 138 mm로 설치 공간을 고려하여 설계되었습니다. 정하중은 160 kg이며, 속도 3 km/h 기준의 동하중은 80 kg입니다. 이 제품은 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등에 사용됩니다.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Agila
2477DYK100R05-28

Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등에 적용되는 제품입니다. 고정 장치는 고체 스템 형식이며 원형 구조로 설계되어 가구나 장비의 소켓에 간단하고 견고하게 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판으로 제작되며 재질은 강판과 중(中) 등급 강도의 금속 소재를 적용하였고, 회전 동작을 지지하기 위해 볼 레이스 2회 구조의 스위벨 베어링을 채택하였습니다. 휠의 직경은 100 mm이며, 콘 볼 베어링 방식으로 회전 마찰을 최소화하였습니다. 트레드 소재는 단단한 고무 대신 검은색 고무 계열의 단단한 고무 소재인 단단한 고무 전기 전도성 재질로 구성되어 정전기 방지 성능을 갖추고 있습니다. 휠 본체는 강판으로 제작되어 내구성을 높였습니다. 전체 높이는 138 mm로, 설치 공간 설계 시 이 값을 기준으로 고려하여야 합니다. 정적 하중 용량은 160 kg이며, 캐스터 1개당 정지 상태에서 허용되는 최대 하중을 의미합니다. 동적 하중 용량은 80 kg이며, 이는 3 km/h의 속도에서 측정된 값입니다. 따라서 설계 시 정적 및 동적 하중 조건을 모두 충족하도록 구성하여야 합니다.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg