중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Agila care
주문 번호:
990061545
EAN:
4031582358179
제품 번호:
2474XSP150R36-32S30 D 4xM6
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 멸균 청소
Agila care는 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 병원, 양로원 및 요양원 등 이동성과 위치 고정이 동시에 요구되는 의료 및 요양 장비에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 프로파일 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila care는 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 병원, 양로원 및 요양원 등 이동성과 위치 고정이 동시에 요구되는 의료 및 요양 장비에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 시스템으로 구성되어 있으며, 짧은 버전으로 제공되어 제한된 프레임 공간에서도 장착이 용이합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 반복 하중에 대한 구조적 강성을 확보하며, 중 재질의 특성을 반영하여 장기간 사용에도 형상 안정성을 유지합니다. 스위블 베어링은 볼 레이스 2회 구조로 구성되어 하중을 분산시키고, 방향 전환 시 원활하고 안정적인 회전 동작을 보장합니다. 휠은 직경 150 mm로 설계되었으며, 정밀 볼 베어링을 적용하여 회전 저항을 낮추고 부드러운 주행 성능을 제공합니다. 트레드는 주입 공정으로 성형된 폴리우레탄 소재이며 전기 전도성을 갖추어 정전기 축적을 억제하므로, 의료 환경에서 요구되는 안전 기준을 고려한 사양입니다. 휠 본체는 전기 전도성 폴리아미드 소재로 제작되어 구조적 강성과 내구성을 확보하며, 트레드와 본체가 모두 전기 전도성을 갖추어 바닥면과의 전하 흐름을 원활하게 합니다. 제품의 전체 높이는 188 mm로, 설치 공간이 제한된 침대 프레임 및 장비 하부에도 적용할 수 있도록 설계되었습니다. 정적 하중 용량은 200 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동적 하중 용량은 100 kg입니다. 따라서 정지 상태에서는 최대 200 kg까지 지지할 수 있으나, 이동 중에는 동적 하중을 100 kg 이하로 제한하여 사용해야 하며, 이를 초과할 경우 베어링 및 휠의 손상이나 안전사고가 발생할 수 있습니다.
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
멸균 청소
멸균 구역에서 사용하는 멸균기용 증기 멸균 휠
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전