중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea clinic
주문 번호:
990066118
제품 번호:
5944UAP125R36-34XS S30 D 9002
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Linea clinic은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 의료 환경에서 장비와 가구를 안정적으로 이동시키고 필요할 때 고정할 수 있도록 설계되었습니다. 장착부(피팅)는 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 시스...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Linea clinic은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 의료 환경에서 장비와 가구를 안정적으로 이동시키고 필요할 때 고정할 수 있도록 설계되었습니다. 장착부(피팅)는 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 시스템이며, 설치 공간을 줄이기 위해 짧은 버전으로 제공됩니다. 하우징에는 정밀 볼 베어링(스위벌 베어링)이 적용되어 회전 저항을 낮추고 방향 전환을 원활하게 하며, 하우징 재질은 폴리아미드입니다. 휠의 직경은 125 mm이고, 접지면인 트레드는 주입 성형된 폴리우레탄으로 구성되며, 휠 본체는 폴리아미드로 제작됩니다. 전체 높이는 130 mm이므로, 장비 설치 시 바닥에서 장착면까지의 높이와 주변 간섭 여부를 이 치수를 기준으로 검토해야 합니다. 정적 하중은 450 kg이며, 동적 하중은 속도 4 km/h에서 150 kg, 속도 3 km/h에서 150 kg으로 규정되어 있습니다. 따라서 설계 단계에서는 정지 상태의 최대 하중과 주행 중 허용 하중을 구분하여 적용하고, 실제 운용 속도가 규정 값을 초과하지 않도록 관리해야 합니다. 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 스트레처, 초음파 장비, 인공호흡기 등입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
도이처 디자이너 클럽
도이처 디자이너 클럽
IF 디자인 어워드
IF 디자인 어워드
Interzum 어워드
Interzum 어워드
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
고정된 스탠드
바퀴와 회전 하우징을 동시에 잠그는 전체 잠금
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
사고 위험 최소화
병원 침대 아래 사용 시 사고 위험을 줄이는 극히 낮은 높이
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
인증된 안전성
TÜV Süd 인증 성능 표준
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터